The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­ver­teiler
  • Komplett­ver­teiler
  • ZW312F-B-022
  • Zähler­platz­sys­teme

UP-Zählerverteiler Bgld, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 1093x711x253mm Nischenmaß ZW312F-B-022

EAN
3250611006329
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H94
Preis
 1.952,35 €
/ Stück *
 1.952,35 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

UP-Zählerverteiler Bgld, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 1093x711x253mm Nischenmaß

ZW312F-B-022

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Tür/­Be­di­en­feld
  • UW32FF

    Blendrahme, ZW, n für ZW312F, extern, 798x1176mm, Zählertafel Österreich

     228,00 €  / Stück*
  • UW32MD

    Stahlblechtür, ZW, für ZW312F/W, 3 feldrig, 2DIN, Zählertafel Österreich

     301,61 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1176 mm
  • Breite
    797 mm
  • Tiefe
    253 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    70
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    3
  • Anzahl der Leer­plätze
    2
  • Anzahl Reihen
    2
  • Multi­media Feld Bereich
    Ohne
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Netz­form
  • Netz­form
    TN-C-S
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
    10 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
    10 - 10 mm²
  • Anzahl der RJ45 Ansch­lüsse
    0
  • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
    Vertikal
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-06
PDF
8,09 MB
Hager REACH declaration ZW312F-B-022
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild ZW312F-B-022 | Hager Deutschland

    Produktbild ZW312F-B-022

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ZW312F-B-022 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZW312F-B-022

    UP-Zählerverteiler Bgld, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 1093x711x253mm Nischenmaß

    PDF
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ZKA12ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,12 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
    ZKA12ZV24
    Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 12 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
    Preis
     5.278,30 €
    / Stück *
     5.278,30 €
    / Stück *
  • 2
    ZKA6ZV12 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,6 Zählerplätze,12 Platzeinheiten
    ZKA6ZV12
    Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 6 Zählerplätze, 12 Platzeinheiten
    Preis
     2.725,72 €
    / Stück *
     2.725,72 €
    / Stück *
  • 3
    ZKA9ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,9 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
    ZKA9ZV24
    Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 9 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
    Preis
     4.108,07 €
    / Stück *
     4.108,07 €
    / Stück *
  • 4
    ZNO1ZV24 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz,24 Platzeinheiten
    ZNO1ZV24
    Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 24 Platzeinheiten
    Preis
     810,46 €
    / Stück *
     810,46 €
    / Stück *
  • 5
    ZNO1ZV36 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten
    ZNO1ZV36
    Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten
    Preis
     914,86 €
    / Stück *
     914,86 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

UP-Zählerverteiler Bgld, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 1093x711x253mm Nischenmaß

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für das Burgenland als unter Putz Ausführung für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus der Mauerwanne und dem Zählerverteilereinsatz mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Kabeleinführungen ausbrechbar oben, unten, seitlich und auch auf der Rückseite. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: CJG440D, 3 x MBN116 + KRN163, MCN616, MCN516, 3 x MBN516, 2 x MBN513, Reserve für 4 x LS1+N/2PLE, SPN315; Vorzählerteil: L73M35A, HKL 4pol für CU/Al + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmstellen.

Höhe: 1176 mm
Breite: 797 mm
Tiefe: 253 mm
Anzahl Felder: 70
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ZW312F-B-022
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf