The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschiene
    • UZ62S6
    EAN
    3250616367173
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H11
    • Sammelschiene

    PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse rechts, für Cu 20/30/40x5/10 UZ62S6

    Preis
    € 50,45
    / Stück *
    € 50,45
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse rechts, für Cu 20/30/40x5/10

    UZ62S6

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • MWFP23SN2-T-125

      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x205, IP44, ohne NZ-Reihen

      € 6.486,10  / Stück*
    • MWFP23SN2-T-1253

      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x205, IP44, 3xNZ-Reihen

      € 6.486,10  / Stück*
    • MWFP93SN2-T-125

      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Wandschrank, 1400x800x205, IP44, ohne NZ-Reihen

      € 5.817,86  / Stück*
    • MWFR23E1-T-125

      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x275, IP55, ohne NZ-Reihen

      € 6.761,30  / Stück*
    • MWFR23E1-T-1253

      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x275, IP55, 3xNZ-Reihen

      € 6.761,30  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UZ62S6
    PDF
    RoHS Report UZ62S6
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UZ62S6 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ62S6

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ62S6 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ62S6

      PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse rechts, für Cu 20/30/40x5/10

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UC21PEN, UC22PEN, UE21PEN, UE22PEN, UZ62MB1 - Bausatz, universN (Stand: 11.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UC21PEN, UC22PEN, UE21PEN, UE22PEN, UZ62MB1 - Bausatz, universN (Stand: 11.2010)

      Montageanleitung International 2010-11-29

      PDF
      659,37 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      € 75,20
      / Stück *
      € 75,20
      / Stück *
    • 2
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      Preis
      € 181,19
      / Stück *
      € 181,19
      / Stück *
    • 3
      LVZ00A - Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      LVZ00A
      Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      Preis
      € 43,88
      / Stück *
      € 43,88
      / Stück *
    • 4
      LVZSRK - Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt
      Preis
      € 115,93
      / Stück *
      € 115,93
      / Stück *
    • 5
      KF30M - Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm²
      KF30M
      Anschlussklemme für Motorschutzschalter 3 polig 63A Gabelanschluss 10mm²
      Preis
      € 20,16
      / Stück *
      € 20,16
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    PE/N-Träger, universN, drehbar, auf Traverse rechts, für Cu 20/30/40x5/10

    Zubehör univers Innenausbau

    Werkstoff: Polyamid (PA)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UZ62S6
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf