The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Mess­wandler
  • Komplett­ver­teiler
  • MWFP23SN2-T-1253
  • Zähler­platz­sys­teme

Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x205,IP44,3xNZ-Reihen MWFP23SN2-T-1253

EAN
3250611009573
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H94
Preis
 5.952,13 €
/ Stück *
 5.952,13 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x205,IP44,3xNZ-Reihen

MWFP23SN2-T-1253

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1950 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­teil, Boden­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-06
PDF
8,09 MB
Hager REACH declaration MWFP23SN2-T-1253
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild MWFP23SN2-T-1253 | Hager Deutschland

    Produktbild MWFP23SN2-T-1253

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt MWFP23SN2-T-1253 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt MWFP23SN2-T-1253

    Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x205,IP44,3xNZ-Reihen

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    4
  • 1
    MWFP23SN2-T-125 - Klein-Messwandler,Tirol,125A, als Standschrank, 1950x800x205,IP44,ohne NZ-Reihen
    MWFP23SN2-T-125
    Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x205, IP44, ohne NZ-Reihen
    Preis
     5.952,13 €
    / Stück *
     5.952,13 €
    / Stück *
  • 2
    MWFP93SN2-T-125 - Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Wandschrank, 1400x800x205,IP44,ohne NZ-Reihen
    MWFP93SN2-T-125
    Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Wandschrank, 1400x800x205, IP44, ohne NZ-Reihen
    Preis
     5.338,90 €
    / Stück *
     5.338,90 €
    / Stück *
  • 3
    MWFR23E1-T-125 - Klein-Messwandler,Tirol,125A, als Standschrank, 1950x800x275,IP55,ohne NZ-Reihen
    MWFR23E1-T-125
    Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x275, IP55, ohne NZ-Reihen
    Preis
     6.204,67 €
    / Stück *
     6.204,67 €
    / Stück *
  • 4
    MWFR23E1-T-1253 - Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x275,IP55,3xNZ-Reihen
    MWFR23E1-T-1253
    Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x275, IP55, 3xNZ-Reihen
    Preis
     6.204,67 €
    / Stück *
     6.204,67 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf