Messwandler,Tirol,125A,Wand,ohne NZ • MWFP93SN2-T-125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Mess­wandler
  • Komplett­ver­teiler
  • MWFP93SN2-T-125

Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Wandschrank, 1400x800x205,IP44,ohne NZ-Reihen

MWFP93SN2-T-125

  • Zähler­platz­sys­teme

Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Wandschrank, 1400x800x205,IP44,ohne NZ-Reihen MWFP93SN2-T-125

EAN
3250611009580
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H94
Preis
 5.338,90 €
/ Stück *
 5.338,90 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1400 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz, Unter­putz
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration MWFP93SN2-T-125 (english)
PDF
103,10 kB

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    4
  • 1
    MWFP23SN2-T-125 - Klein-Messwandler,Tirol,125A, als Standschrank, 1950x800x205,IP44,ohne NZ-Reihen
    MWFP23SN2-T-125
    Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x205, IP44, ohne NZ-Reihen
    Preis
     5.952,13 €
    / Stück *
     5.952,13 €
    / Stück *
  • 2
    MWFP23SN2-T-1253 - Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x205,IP44,3xNZ-Reihen
    MWFP23SN2-T-1253
    Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x205, IP44, 3xNZ-Reihen
    Preis
     5.952,13 €
    / Stück *
     5.952,13 €
    / Stück *
  • 3
    MWFR23E1-T-125 - Klein-Messwandler,Tirol,125A, als Standschrank, 1950x800x275,IP55,ohne NZ-Reihen
    MWFR23E1-T-125
    Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x275, IP55, ohne NZ-Reihen
    Preis
     6.204,67 €
    / Stück *
     6.204,67 €
    / Stück *
  • 4
    MWFR23E1-T-1253 - Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x275,IP55,3xNZ-Reihen
    MWFR23E1-T-1253
    Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x275, IP55, 3xNZ-Reihen
    Preis
     6.204,67 €
    / Stück *
     6.204,67 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf