The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Mess­wandler
    • Komplett­ver­teiler
    • MWFR23E1-T-1253
    EAN
    3250611009603
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H94
    • Komplett­ver­teiler

    Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x275,IP55,3xNZ-Reihen MWFR23E1-T-1253

    Preis
    € 6.761,30
    / Stück *
    € 6.761,30
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x275,IP55,3xNZ-Reihen

    MWFR23E1-T-1253

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1950 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      275 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    Hager REACH declaration MWFR23E1-T-1253
    PDF
    RoHS report MWFR23E1-T-1253
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MWFR23E1-T-1253 | Hager Deutschland

      Produktbild MWFR23E1-T-1253

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MWFR23E1-T-1253 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MWFR23E1-T-1253

      Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x275,IP55,3xNZ-Reihen

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      MWFP23SN2-T-125 - Klein-Messwandler,Tirol,125A, als Standschrank, 1950x800x205,IP44,ohne NZ-Reihen
      MWFP23SN2-T-125
      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x205, IP44, ohne NZ-Reihen
      Preis
      € 6.486,10
      / Stück *
      € 6.486,10
      / Stück *
    • 2
      MWFP23SN2-T-1253 - Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Standschrank,1950x800x205,IP44,3xNZ-Reihen
      MWFP23SN2-T-1253
      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x205, IP44, 3xNZ-Reihen
      Preis
      € 6.486,10
      / Stück *
      € 6.486,10
      / Stück *
    • 3
      MWFP93SN2-T-125 - Klein-Messwandler,Tirol,125A,als Wandschrank, 1400x800x205,IP44,ohne NZ-Reihen
      MWFP93SN2-T-125
      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Wandschrank, 1400x800x205, IP44, ohne NZ-Reihen
      Preis
      € 5.817,86
      / Stück *
      € 5.817,86
      / Stück *
    • 4
      MWFR23E1-T-125 - Klein-Messwandler,Tirol,125A, als Standschrank, 1950x800x275,IP55,ohne NZ-Reihen
      MWFR23E1-T-125
      Klein-Messwandler, Tirol, 125A, als Standschrank, 1950x800x275, IP55, ohne NZ-Reihen
      Preis
      € 6.761,30
      / Stück *
      € 6.761,30
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf