The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UD21G1
    EAN
    3250616141346
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Baustein, univ.N, 300x250mm, Reiheneinbaugeräte/1x10 PLE und Reihenklemmen waag. UD21G1

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, univ.N, 300x250mm, Reiheneinbaugeräte/1x10 PLE und Reihenklemmen waag.

    UD21G1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 2 Produkte verfügbar
    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen 6 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • Vertei­ler­bau­gruppe Klemmen
    • Abdeck­leiste
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      € 41,31  / Stück*
    • UZ05A1

      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

      € 7,74  / Stück*
    • KJ02DN

      Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2, 5-25²/6x 1, 5-16²

      € 39,63  / Stück*
    • KJ02D

      Verteilerblock, 125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²

      € 39,63  / Stück*
    • KJ02CN

      Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2, 5-25²/8x 1, 5-16²

      € 83,72  / Stück*
    • KJ02B

      Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²

      € 124,28  / Stück*
    • KJ02AN

      Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1, 5-50²/4x1, 5-16²/8x2, 5-25²

      € 113,27  / Stück*
    • KJ02A

      Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

      € 113,27  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      € 4,69  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      € 11,01  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      125 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      2

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD21G1
    PDF
    RoHS Report UD21G1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UD21G1 | Hager Deutschland

      Produktbild UD21G1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UD21G1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UD21G1

      Baustein, univ.N, 300x250mm, Reiheneinbaugeräte/1x10 PLE und Reihenklemmen waag.

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf