Hauptleitungsabzweigklemme 4polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau KH35A
EAN
3250613780142
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
72,55 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe49 mm
-
Breite96 mm
-
Tiefe62 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3,50 - 3,50 Nm
Elektrischer Strom
-
Nennstrom100 A
Architektur
-
Polanzahl4
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Ausschreibungstext
Hauptleitungsabzweigklemme 4polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 49 mm
Breite: 96 mm
Tiefe: 62 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hauptabzweigklemme, fingersicher
Höhe: 49 mm
Breite: 96 mm
Tiefe: 62 mm
Nennstrom: 100 A
Polanzahl: 4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KH35A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.