Steckdose 1-fach mit USB-Charger C + C PD 20W Winsta C-Profil verkehrsweiß GS17009016
Preis
102,57 €
/ Stück
*
Bald verfügbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (11)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Leistung
-
Ausgangsleistung20 W
-
Leistungsaufnahme standby0,049 W
Werkstoff
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe50 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe61 mm
-
Anzahl Einheiten2
Kabel
-
Kabellänge0
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen2
Installation, Montage
-
Montage aufGeräteeinbaukanal C-Profil
Konnektivität
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartAnreihbar
-
Anschluss-/Steckertyp USBCC
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose + USB PD-Ladegerät 2x Typ C
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungOhne Deckel
Kapazität
-
Anzahl Module2
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
Kennzeichnung
-
Mit AufdruckNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2025-07-03
PDF1,37 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-08-29
PDF108,47 kB
Mehr Downloads