The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FP23S1N

Schrank, univers, IP30/II, 1950x800x205mm, leer FP23S1N

EAN
3250612670734
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schrank, univers, IP30/II, 1950x800x205mm, leer

FP23S1N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (23)
    • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 3 Produkte verfügbar
    • Steu­e­rung Klima­ti­sie­rung (Schaltschrank) 1 Produkte verfügbar
    • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
    • Monta­geschiene 5 Produkte verfügbar
    • Quick­Connec­t-Klemme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Lack­stift
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Steu­e­rung Klima­ti­sie­rung (Schaltschrank)
    • Heiz­ele­ment für Gehäuse
    • Monta­geschiene
    • Quick­Connec­t-Klemme
    • Monta­ge­zu­behör
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Basis-/­Ba­sisele­ment
    • Rangier­ka­na­l­ab­de­ckung für Leitungs­füh­rungs­kanal
    • Durch­gangs­-Reihen­klemme
    • Schließ­system
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

       19,19 €  / Stück*
    • FZ401

      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

       16,39 €  / Stück*
    • UT83CN

      Abfangschiene, univers, 3feldig

       101,69 €  / Stück*
    • FZ431SN

      Adapterflansch, univers, zum Verbinden von IP44 und IP54 Schränken

       51,81 €  / Stück*
    • FL258Z

      Thermostat für Heizgerät, quadro systems, FL252Z/FL253Z, 10A, 230V, AC

       99,25 €  / Stück*
    • FL252Z

      Schaltschrankheizgerät, quadro systems, 15W 230 Vac/Vcc

       155,79 €  / Stück*
    • FL253Z

      Schaltschrankheizgerät, quadro systems, 30W 230 Vac/Vcc

       198,32 €  / Stück*
    • UN12A

      Tragschienen, universN, 1800mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

       45,18 €  / Stück*
    • UN06A

      Tragschienen, universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

       26,36 €  / Stück*
    • UN02A

      Tragschienen, universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

       18,84 €  / Stück*
    • UZ01B4

      Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene

       7,07 €  / Stück*
    • U842B

      Hutschiene, universZ, 35x248x7, 5mm, Stahl verzinkt

       6,74 €  / Stück*
    • FZ384

      Träger, univers Z, mit 2 x 28 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht

       27,59 €  / Stück*
    • UZ00K2

      Etagenadapter, univers Z, unbestückt, für bis zu 2x18 Klemmstellen, QC-Klemmen

       7,83 €  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

       21,69 €  / Stück*
    • FZ426

      Leitungseinführung, univers, für nicht plombiertenBereich, zum Durchstecken, IP44/54

       35,80 €  / Stück*
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

       35,61 €  / Stück*
    • FZ623N

      Sockel, univers, 200x800x205mm

       382,76 €  / Stück*
    • FZ613N

      Sockel, univers, 100x800x205mm

       270,35 €  / Stück*
    • FZ443N

      Kabelrangierkanal, 3-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 800 x 135mm, RAL9010,

       126,49 €  / Stück*
    • KR95P

      Reihenanschlussklemme 25-95mm², grau

       89,44 €  / Stück*
    • KR15P

      Reihenanschlussklemme 35-150mm², grau

       109,03 €  / Stück*
    • FZ599

      Einsatz für Schlossschild Schließung 61005

       39,46 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1950 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      1 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      6
    • Anzahl Reihen
      12
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Boden­be­fes­ti­gung
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      400 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration FP23S1N
    PDF
    Hager RoHS Report FP23S1N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FP23S1N | Hager Deutschland

      Produktbild FP23S1N

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt FP23S1N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FP23S1N

      Schrank, univers, IP30/II, 1950x800x205mm, leer

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FP21S1N, FP22S1N, FP23S1N, FP24S1N, FP25S1N - Schrank, univers, IP30 (DE-EN-FR, Stand: 04.2008) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FP21S1N, FP22S1N, FP23S1N, FP24S1N, FP25S1N - Schrank, univers, IP30 (DE-EN-FR, Stand: 04.2008)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,90 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Bild Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Univers. Enclosure - IP30 - Class II - Depth 205 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf