The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FG26SD
    EAN
    3250612794980
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1610x400 mm FG26SD

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1610x400 mm

    FG26SD

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (20)
    • Seiten­/Rü­ck­wand 1 Produkte verfügbar
    • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 2 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 2 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Seiten­/Rü­ck­wand
    • Internes Monta­ge­zu­behör
    • Plan­ta­sche
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Monta­ge­zu­behör
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Schließ­system
    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Trans­port­zu­behör
    • DIN Hutschiene
    • FZ708SD

      Seitenwände, univers, IP 54, Schutzklasse II, für Schranktiefe 400mm, 2 Stück

      € 408,52  / Stück*
    • FZ862D

      Doppelholm, univers, senkrecht für Anreihstandverteiler, 1900mm

      € 211,29  / Stück*
    • FZ795D

      Plantasche, Stahlblech, selbstklebend, für Schränke FA/FT/FG

      € 69,03  / Stück*
    • MES-BBL

      Bodenbefestigungslasche

      € 35,04  / Set*
    • MES-NIV

      Sockelnivellierung mit Kontermutter

      € 14,91  / Set*
    • FZ747S

      Verbindungssatz, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseII, T 400mm

      € 115,47  / Stück*
    • MES-BEB

      Befestigungsbügel für Montage der C-Profile

      € 29,76  / Set*
    • FZ401

      Verschlußstopfen, univers, Reparaturset

      € 17,36  / Stück*
    • FZ806N

      Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 6 feldig

      € 78,70  / Stück*
    • FZ529N

      Schließung univers, Ersatzteil Vierkant8mm+Schlüssel für IP54 Standardschliessung

      € 12,73  / Stück*
    • FZ534

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff

      € 115,47  / Stück*
    • FZ886SD

      Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKII, 20x1610 x 400mm

      € 156,65  / Stück*
    • FZ224D

      Tür Klarsicht, univers, links, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x800 mm

      € 1.172,06  / Stück*
    • FZ223D

      Tür Klarsicht, univers, rechts, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x800 mm

      € 1.398,23  / Stück*
    • FZ223SD

      Tür Klarsicht, univers, rechts, für IP 54, Schutzklasse II, 1900x800 mm

      € 1.357,35  / Stück*
    • FZ404

      Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen

      € 38,54  / Stück*
    • FZ402

      Leitungseinführung, univers, IP55, flexibel, mit Noppen zum ausreißen

      € 60,89  / Stück*
    • FZ767

      Transportösen, univers, mit Befestigung, 4 Stück

      € 58,10  / Stück*
    • UN06A

      Tragschienen, universN, 900mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      € 27,92  / Stück*
    • UN02A

      Tragschienen, universN, 300mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück

      € 19,95  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1900 mm
    • Breite
      1610 mm
    • Tiefe
      400 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      2 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      Doppel­bart­ver­schluß 3 mm, Schloss mit Schlüssel
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      6
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      12
    • Anzahl Reihen
      12
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Boden­be­fes­ti­gung
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Doppel­tür, asym­me­trisch
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1600 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FG26SD
    PDF
    RoHS Report FG26SD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FG26SD | Hager Deutschland

      Produktbild FG26SD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FG26SD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FG26SD

      Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x1610x400 mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FG21xx, FG22xx, FG23xx, FG24xx, FG25xx, FG26xx - Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II (Stand: 12.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FG21xx, FG22xx, FG23xx, FG24xx, FG25xx, FG26xx - Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II (Stand: 12.2010)

      Montageanleitung International 2010-12-07

      PDF
      1,33 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf