The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ806N
    EAN
    3250612769926
    Marke
    Hager
    VPE
    5 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 6 feldig FZ806N

    Preis
    € 78,70
    / Stück *
    € 78,70
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 6 feldig

    FZ806N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      190 mm
    • Breite
      30 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall
    • RAL Nummer
      7001

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ806N
    PDF
    RoHS Report FZ806N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ806N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ806N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ806N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ806N

      Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 6 feldig

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 6 feldig

    Kabelabfangschiene zur Montage in der Sockelleiste für passenden Anreihstandschrank IP54.

    Höhe: 190 mm
    Breite: 30 mm
    Tiefe: 30 mm
    Werkstoff: Metall
    RAL Nummer: 7001

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ806N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf