The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Fehler­strom-­Schutz­schalter FI (RCCB)
  • CNA684D
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A S CNA684D

EAN
3250611624479
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H32
Preis
 526,37 €
/ Stück *
 526,37 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A S

CNA684D

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     8,94 €  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     7,31 €  / Stück*
  • MZN121

    Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

     10,93 €  / Set*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1,66 €  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     58,56 €  / Stück*
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     58,56 €  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     58,56 €  / Stück*
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     21,71 €  / Stück*
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     18,70 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    100 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    100 mA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    1,25 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    10 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    100 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    100 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    100 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    100 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    100 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    100 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    100 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    100 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    100 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    95 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    90 A
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    3,60 - 3,60 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    3,60 - 3,60 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Ober­teil demon­tierbar
    Ja
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Nenn­im­puls­fes­tig­keit Uimp IEC 60947-3
    6000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    440 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A SEL
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 50 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 35 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    21,48 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Max. Höhe
    2000 m
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    20000
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    70 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
Hager REACH declaration CNA684D
PDF
Hager RoHS report CNA684D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild CNA684D | Hager Deutschland

    Produktbild CNA684D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt CNA684D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt CNA684D

    Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A S

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Deutschland

    Montageanleitung es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

    PDF
    1,18 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15

    PDF
    1,04 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    CFB663E - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ B
    CFB663E
    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ B
    Preis
     963,27 €
    / Stück *
     963,27 €
    / Stück *
  • 2
    CJG640D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 30mA Typ A G
    CJG640D
    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 30mA Typ A G
    Preis
     107,90 €
    / Stück *
     107,90 €
    / Stück *
  • 3
    CPH663D - Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 63A 300mA A HI SEL
    CPH663D
    Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 63A 300mA A HI SEL
    Preis
     296,09 €
    / Stück *
     296,09 €
    / Stück *
  • 4
    CDA625D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 25A 30mA Typ A
    CDA625D
    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 25A 30mA Typ A
    Preis
     85,53 €
    / Stück *
     85,53 €
    / Stück *
  • 5
    CJG668D - Fehlerstromschutzschalter 3P+N 63A 30mA A G TP
    CJG668D
    Fehlerstromschutzschalter 3P+N 63A 30mA A G TP
    Preis
     181,64 €
    / Stück *
     181,64 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A S

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Selektiv zu nachgeschalteten Geräten mit einem kleineren Bemessungsfehlerstrom. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeuge. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit ÖVE und VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Vorsicherung: 63A entsprechend OVE E 8101: 2019 bzw. Begrenzung des Betriebsstroms durch nachgelagerte Sicherungen.

Polart: 3P+N
Nennstrom: 100 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 100 mA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Anzahl Module: 4
Typ des Fehlerstromschutzes: A SEL

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : CNA684D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf