The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Fehler­strom-­Schutz­schalter FI (RCCB)
  • CRA690
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 500mA A S CRA690

EAN
3250611624448
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H32
Preis
 1.032,68 €
/ Stück *
 1.032,68 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 500mA A S

CRA690

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     8,69 €  / Stück*
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     7,10 €  / Stück*
  • MZN121

    Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

     10,62 €  / Set*
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1,61 €  / Stück*
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     56,91 €  / Stück*
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     21,10 €  / Stück*
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     18,17 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    500 mA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    1,25 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    10 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    125 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    125 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    125 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    125 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    125 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    125 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    125 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    125 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    125 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    125 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    125 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    125 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    125 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    125 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    120 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    115 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    110 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    100 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    95 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    90 A
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    240 - 415 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
    2 kV
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Nenn­im­puls­fes­tig­keit Uimp IEC 60947-3
    6000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    456 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A SEL
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    3,60 - 3,60 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    3,60 - 3,60 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Ober­teil demon­tierbar
    Ja
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 50 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 35 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    29,20 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Max. Höhe
    2000 m
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    20000
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    85 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    70 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration CRA690
PDF
Hager RoHS report CRA690
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild CRA690 | Hager Deutschland

    Produktbild CRA690

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt CRA690 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt CRA690

    Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 125A 500mA A S

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01 | Hager Deutschland

    Montageanleitung cs-CZ, en-GB, fr-FR, pl-PL, ru-RU 2023-06-01

    PDF
    1,20 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15

    PDF
    1,04 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    CEA680D - Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 80A 100mA A
    CEA680D
    Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 80A 100mA A
    Preis
     309,53 €
    / Stück *
     309,53 €
    / Stück *
  • 2
    CJG444D - FI-Schalter 4 polig 6kA 40A 100mA Typ G/A Nennstrom vorsicherbar
    CJG444D
    FI-Schalter 4 polig 6kA 40A 100mA Typ G/A Nennstrom vorsicherbar
    Preis
     102,31 €
    / Stück *
     102,31 €
    / Stück *
  • 3
    CEA684D - Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A
    CEA684D
    Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 100A 100mA A
    Preis
     450,19 €
    / Stück *
     450,19 €
    / Stück *
  • 4
    CDA225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A
    CDA225D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A
    Preis
     71,62 €
    / Stück *
     71,62 €
    / Stück *
  • 5
    CDS440D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A QuickConnect
    CDS440D
    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A QuickConnect
    Preis
     84,41 €
    / Stück *
     84,41 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf