The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-­Schutz­schalter FI (RCCB)
    • CJS440D
    EAN
    3250611618980
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H32
    • Fehler­strom-­Schutz­schalter FI (RCCB)

    FI-Schalter 4P 6kA 40A 30mA Typ G/A-VS CJS440D

    Preis
     107,90 €
    / Stück *
     107,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    FI-Schalter 4P 6kA 40A 30mA Typ G/A-VS

    CJS440D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Hilfs­schal­ter­block
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

       8,94 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       7,31 €  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

       1,66 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       58,56 €  / Stück*
    • CZN006

      Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 100A 4PLE 1 Satz

       7,72 €  / Set*
    • CZ001

      Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

       33,56 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      40 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
      1,50 kA
    • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      400 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A G
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      25 mm²
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      7,20 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      1000
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Quick­Connect
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      70 mm
    • Tiefe
      70 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CJS440D
    PDF
    Hager RoHS Report CJS440D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild CJS440D | Hager Deutschland

      Produktbild CJS440D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt CJS440D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt CJS440D

      FI-Schalter 4P 6kA 40A 30mA Typ G/A-VS

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, ru-RU, cs-CZ 2023-11-13 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, ru-RU, cs-CZ 2023-11-13

      PDF
      1,60 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,54 MB
      Bild Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,57 MB
      Bild Montageanleitung für CDxx, CExx, CFxx, CGA4xx, CJxx, CNA4xx, CPA4xx - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für CDxx, CExx, CFxx, CGA4xx, CJxx, CNA4xx, CPA4xx - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 01.2017)

      Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2014-10-03

      PDF
      3,13 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      CNA440D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 100mA Typ S selektiv
      CNA440D
      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 100mA Typ S selektiv
      Preis
       138,20 €
      / Stück *
       138,20 €
      / Stück *
    • 2
      CGA663D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 500mA Typ A
      CGA663D
      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 500mA Typ A
      Preis
       155,29 €
      / Stück *
       155,29 €
      / Stück *
    • 3
      CJG444D - FI-Schalter 4 polig 6kA 40A 100mA Typ G/A Nennstrom vorsicherbar
      CJG444D
      FI-Schalter 4 polig 6kA 40A 100mA Typ G/A Nennstrom vorsicherbar
      Preis
       105,28 €
      / Stück *
       105,28 €
      / Stück *
    • 4
      CGA640D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 500mA Typ A
      CGA640D
      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 40A 500mA Typ A
      Preis
       101,32 €
      / Stück *
       101,32 €
      / Stück *
    • 5
      CDS440D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A QuickConnect
      CDS440D
      Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
       86,86 €
      / Stück *
       86,86 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    FI-Schalter 4P 6kA 40A 30mA Typ G/A-VS

    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, kurzzeitverzögert nach ÖVE E 8601, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, QuickBusbar nach EN 60898-1, externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeuge. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit ÖVE und VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Vorsicherung: 40A entsprechend OVE E 8101: 2019 bzw. Begrenzung des Betriebsstroms durch nachgelagerte Sicherungen.

    Polart: 3P+N
    Nennstrom: 40 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Anzahl Module: 4
    Typ des Fehlerstromschutzes: A G
    Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : CJS440D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf