The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • CZN006
    EAN
    3250611611578
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H21
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen

    Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 100A 4PLE 1 Satz CZN006

    Preis
    € 8,18
    / Set *
    € 8,18
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 100A 4PLE 1 Satz

    CZN006

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      70 mm
    • Länge
      7 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration CZN006
    PDF
    RoHS Report CZN006
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild CZN006 | Hager Deutschland

      Produktbild CZN006

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt CZN006 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt CZN006

      Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 100A 4PLE 1 Satz

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KCF668S - Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihi
      KCF668S
      Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihi
      Preis
      € 89,17
      / Stück *
      € 89,17
      / Stück *
    • 2
      KCF863R - Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      KCF863R
      Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis
      € 58,49
      / Stück *
      € 58,49
      / Stück *
    • 3
      KCF863L - Phasenschiene senkrecht 63A links L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      KCF863L
      Phasenschiene senkrecht 63A links L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis
      € 58,49
      / Stück *
      € 58,49
      / Stück *
    • 4
      KF81D - Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²
      KF81D
      Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²
      Preis
      € 3,44
      / Stück *
      € 3,44
      / Stück *
    • 5
      KCF563R - Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      KCF563R
      Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis
      € 61,53
      / Stück *
      € 61,53
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 100A 4PLE 1 Satz

    Zubehör für FI-Schutzschalter

    Breite: 70 mm
    Tiefe: 7 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : CZN006
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf