The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • KZ059
    Die Berührungsschutzabdeckung für Phasenschienen dient als Schutzkappe/-streifen zur Sicherung gegen direkte Berührungen. Sie ist kompatibel mit gängigen Phasenschienenmodellen und bietet eine effektive Isolierung, um Unfälle durch Elektrizität zu vermeiden. Materialien hoher Qualität gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz. Ideal für den Einsatz in Verteilerkästen und Schaltschränken, wo Sicherheit und Normkonformität entscheidend sind.
    EAN
    3250613960599
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • Sammelschiene
    • Mehr sehen

    Berührungsschutzabdeckung KZ059

    Preis
    € 2,39
    / Stück *
    € 2,39
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berührungsschutzabdeckung

    KZ059

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Art des Zube­hörs für Sammelschienen
      Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung Ends­tück

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB
    REACH declaration KZ059
    PDF
    RoHS Report KZ059
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KZ059 | Hager Deutschland

      Produktbild KZ059

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KZ059 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KZ059

      Berührungsschutzabdeckung

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler | Hager Deutschland

      Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler

      Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht

      PDF
      9,21 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      € 75,20
      / Stück *
      € 75,20
      / Stück *
    • 2
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm² for fv+/LV NH1-3, rostgeschützt
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm² for fv+/LV NH1-3, rostgeschützt
      Preis
      € 181,19
      / Stück *
      € 181,19
      / Stück *
    • 3
      LVZSRK - Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      Preis
      € 115,93
      / Stück *
      € 115,93
      / Stück *
    • 4
      LZ154 - Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      LZ154
      Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      Preis
      € 231,59
      / Stück *
      € 231,59
      / Stück *
    • 5
      LZ058 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      LZ058
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      Preis
      € 93,49
      / Stück *
      € 93,49
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Berührungsschutzabdeckung

    Berührungsschutzabdeckung für Phasenschienen zum Abdecken nicht genutzter Kontakte.


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KZ059
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf