FI-Schalter 4P 6kA 40A 30mA G/A-VS L1-N • CJG442D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Fehler­strom-­Schutz­schalter FI (RCCB)
  • CJG442D

FI-Schalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ G/A Nennstrom vorsicherbar TK L1-N

CJG442D

  • Reihen­ein­bau­ge­räte

FI-Schalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ G/A Nennstrom vorsicherbar TK L1-N CJG442D

EAN
3250611630067
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H32
Preis
99,75 €
/ Stück *
 99,75 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Hilfs­schal­ter­block
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • CZ001

    Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

     32,61 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1,61 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     8,69 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • CZN006

    Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 25 bis 100A 4PLE 1 Satz

     7,50 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    3P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    1,50 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    6 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    40 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    40 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    40 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    40 A
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    440 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A G
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    7,20 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Max. Höhe
    2000 m
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    70 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2022-09-26
PDF
355,33 kB
REACH declaration CJG442D (english)
PDF
103,34 kB
RoHS declaration CJG442D (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild CJG442D | Hager Deutschland

    Produktbild CJG442D

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager Deutschland

    Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

    PDF
    1,54 MB
    Bild Montageanleitung für CC2xx, CDxx, CExx, CFxx, CGxx, CJxx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 04.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für CC2xx, CDxx, CExx, CFxx, CGxx, CJxx - Fehlerstromschutzschalter 2-/4-polig 6kA (CS-DE-RU, Stand: 04.2015)

    Montageanleitung cs-CZ, de-DE, ru-RU 2015-04-07

    PDF
    1,49 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-01-15

    PDF
    679,35 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    CCA216D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A
    CCA216D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 16A 10mA Typ A
    Preis
     83,12 €
    / Stück *
     83,12 €
    / Stück *
  • 2
    CCA225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 10mA Typ A
    CCA225D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 10mA Typ A
    Preis
     88,24 €
    / Stück *
     88,24 €
    / Stück *
  • 3
    CDA225D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A
    CDA225D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 25A 30mA Typ A
    Preis
     71,62 €
    / Stück *
     71,62 €
    / Stück *
  • 4
    CDA240D - Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A
    CDA240D
    Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 40A 30mA Typ A
    Preis
     74,19 €
    / Stück *
     74,19 €
    / Stück *
  • 5
    CDA425D - Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A
    CDA425D
    Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 25A 30mA Typ A
    Preis
     78,01 €
    / Stück *
     78,01 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

FI-Schalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ G/A Nennstrom vorsicherbar TK L1-N

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, kurzzeitverzögert nach ÖVE E 8601, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeuge. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit ÖVE und VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Prüfkreis zwischen L1 und N zum Einsatz bei Stiegenhaus-Sanierungen, wo die Installation auf Drehstrom vorbereitet wird, aber temporär nur mit Wechselstrom ausgeführt wird.

Vorsicherung: 40A entsprechend OVE E 8101: 2019 bzw. Begrenzung des Betriebsstroms durch nachgelagerte Sicherungen.

Polart: 3P+N
Nennstrom: 40 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Anzahl Module: 4
Typ des Fehlerstromschutzes: A G
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : CJG442D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf