Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert BRAP651301ELN
EAN
4012740887724
Marke
Hager
VPE
8 m
Preisgruppe
T03
Preis
60,15 €
/ m
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Oberteil 1 Produkte verfügbar
-
Kupplung 1 Produkte verfügbar
-
Endstück 1 Produkte verfügbar
-
Inneneck 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 3 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe65 mm
-
Breite130 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt7200 - 7200 mm²
Abdeckung, Tür
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Oberteilbreite 180 mm
-
Oberteilbreite 20
-
Oberteilbreite 30
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)19
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)37
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Installation, Montage
-
BodenlochungNein
Werkstoff
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert
-
FarbeAluminium
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 90 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungExtra Kupplungsstifte
Ausstattung
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Tool
Tool en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Brüstungskanalunterteil tehalit.BRAP 65x130mm Aluminium, natureloxiert
Kanalunterteil ohne Bodenlochung zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal und Oberteilbreite 80 mm. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Trennwände, Kupplungsstifte und Potenzialausgleichskomponente als Zubehör erhältlich. Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen
Höhe: 65 mm
Breite: 130 mm
Länge: 2000 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Oberteilbreite 1: 80 mm
Oberteilbreite 2: 0 mm
Oberteilbreite 3: 0 mm
Lichter innerer Querschnitt: 7200 - 7200 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 19
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 37
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Bodenlochung: Nein
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Kanalverbindung: Extra Kupplungsstifte
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRAP651301ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kanalunterteil ohne Bodenlochung zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal und Oberteilbreite 80 mm. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Trennwände, Kupplungsstifte und Potenzialausgleichskomponente als Zubehör erhältlich. Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen
Höhe: 65 mm
Breite: 130 mm
Länge: 2000 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Oberteilbreite 1: 80 mm
Oberteilbreite 2: 0 mm
Oberteilbreite 3: 0 mm
Lichter innerer Querschnitt: 7200 - 7200 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 19
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 37
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Bodenlochung: Nein
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert
Halogenfrei: Ja
Farbe: Aluminium
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Kanalverbindung: Extra Kupplungsstifte
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRAP651301ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.