The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • L5802
    EAN
    4012740297431
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • tehalit BR-Zu­behör
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • Brand­schutz­ka­näle FWK
    • Mehr sehen

    Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil L5802

    Preis
    € 146,88
    / Stück *
    € 146,88
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil

    L5802

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRAP 65 x 100, BRAP 65 x 130, BRAP 65 x 170

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L5802
    PDF
    RoHS Report L5802
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild L5802 | Hager Deutschland

      Produktbild L5802

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L5802 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L5802

      Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R30329016 - Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      R30329016
      Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      Preis
      € 564,48
      / Stück *
      € 564,48
      / Stück *
    • 2
      L68189016 - Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm verkehrsweiß
      L68189016
      Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm verkehrsweiß
      Preis
      € 154,38
      / Stück *
      € 154,38
      / Stück *
    • 3
      FWK3E5011009016 - Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1,5m verkehrsweiß
      FWK3E5011009016
      Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1, 5m verkehrsweiß
      Preis
      € 602,04
      / Stück *
      € 602,04
      / Stück *
    • 4
      R30319016 - Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      R30319016
      Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      Preis
      € 564,48
      / Stück *
      € 564,48
      / Stück *
    • 5
      R30359016 - Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      R30359016
      Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verkehrsweiß
      Preis
      € 564,48
      / Stück *
      € 564,48
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Erdungsset für BRA und BRAN 70x110mm für Unter- und Oberteil

    Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle.

    Werkstoff: Stahl
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L5802
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf