The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-, Leitungs­schutz­schalter FI/LS (RCBO)
    • ADS970D
    Der Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Hager FI/LS kombiniert Leitungsschutz und Fehlerstromschutz in einem Gerät. Technische Spezifikationen: 1 Pol + Neutralleiter, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 20 Ampere, Fehlerstrom-Schutzniveau 30 Milliampere, Typ A, mit QuickConnect Klemmen für die schnelle Installation. Ausschaltvermögen 6 Kiloampere. Ideal für den Überlast- und Kurzschlussschutz sowie Fehlerschutz in Wohn- und Gewerbebereichen.
    EAN
    3250611068235
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H27
    • Fehler­strom-, Leitungs­schutz­schalter FI/LS (RCBO)

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-20A 30mA Typ A QuickConnect ADS970D

    Preis
     89,48 €
    / Stück *
     89,48 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-20A 30mA Typ A QuickConnect

    ADS970D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (18)
    • Modu­lare Phasen­schiene 6 Produkte verfügbar
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 2 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 4 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • KDN263B

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

       58,84 €  / Stück*
    • KDN263A

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

       14,08 €  / Stück*
    • KDN280A

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

       19,04 €  / Stück*
    • KDN280B

      Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

       76,35 €  / Stück*
    • KDN451E

      Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module

       162,98 €  / Stück*
    • KDN451D

      Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

       36,59 €  / Stück*
    • KZN024

      Endkappe für Phasenschiene 4 polig (1 Stk.)

       1,35 €  / Stück*
    • KZN023

      Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

       1,25 €  / Stück*
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       3,00 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       3,00 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

       7,81 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

       5,99 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       21,71 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

       18,70 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

       7,31 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

       58,56 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

       58,56 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      1P+N
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C
    • Polan­zahl
      2
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      20 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Nenn­strom bei -25°C
      22,70 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      22,50 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      22,20 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      22 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      21,80 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      21,50 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      21,30 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      21 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      20,80 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      20,50 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      20,30 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      20 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      19,80 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      19,60 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      19,20 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      19 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      18,80 A
    • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      1
    • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,95
    • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,90
    • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
      1,13 - 1,45 A
    • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
      0,85
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      quick­connect
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      240 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 240 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      6,60 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Max. Höhe
      2000 m
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      2000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1,5 - 4,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1,5 - 4,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 25 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,1 - 2,1 Nm
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      quick­connect
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      biconnect, quick­busbar
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      94 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      68 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration ADS970D
    PDF
    RoHS Report ADS970D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ADS970D | Hager Deutschland

      Produktbild ADS970D

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ADS970D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ADS970D

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-20A 30mA Typ A QuickConnect

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-09-23

      PDF
      268,16 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      AEX475C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 100mA A Typ
      AEX475C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-25A 100mA A Typ
      Preis
       214,55 €
      / Stück *
       214,55 €
      / Stück *
    • 2
      AEX432C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-32A 100mA A Typ
      AEX432C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-32A 100mA A Typ
      Preis
       230,30 €
      / Stück *
       230,30 €
      / Stück *
    • 3
      AEX470C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-20A 100mA A Typ
      AEX470C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-20A 100mA A Typ
      Preis
       204,00 €
      / Stück *
       204,00 €
      / Stück *
    • 4
      AEX425C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-25A 100mA A Typ
      AEX425C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-25A 100mA A Typ
      Preis
       214,55 €
      / Stück *
       214,55 €
      / Stück *
    • 5
      AEX482C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA A Typ
      AEX482C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-32A 100mA A Typ
      Preis
       230,30 €
      / Stück *
       230,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-20A 30mA Typ A QuickConnect

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter QuickConnect nach EN 61009-1 und EN 61009-2-1. Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0660 Teil 514. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). QuickConnect Anschlussklemmen zum Anschluss von bis zu 2 Leitern gleichen oder unterschiedlichen Querschnittes pro Abgang, QuickBusbar eingangsseitig zur werkzeuglosen Montage der entsprechenden Phasenschiene. Externe blaue Test-Taste zur halbjährlichen Betätigung und Fehlerstromanzeige. Einfache Entnahme aus dem Phasenschienenverbund. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Polart: 1P+N
    Auslösecharakteristik: C
    Nennstrom: 20 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Typ des Fehlerstromschutzes: A
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 6,60 W
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1,5 - 4,0 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ADS970D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf