Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module KDN451E
EAN
3250613741105
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
158,39 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 131 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom80 A
Architektur
-
Polanzahl4
Abmessungen
-
Länge1000 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4500 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
Kapazität
-
Anzahl Module54
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KDN451E
Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module
PDF -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBKonformitätserklärung en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module
Kompakt - Phasenschienen 4-polig,
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN451E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kompakt - Phasenschienen 4-polig,
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN451E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!