Вимикач Hager WDE386201 серії Berker допомагає організувати поворотне перемикання навантаження в інтер’єрі. Поворотна конструкція посилений номінал допомагає керувати навантаженням без зайвих дій, а виконання в кольорі сірий, з матова фактура підтримує акуратне оформлення стіни. Параметри 25А/250В, гвинтові клеми і IP20 роблять роботу зрозумілою; поворотний хід додає чіткості під час перемикання та відчуття впевненого контролю.
EAN
3250610094976
Упаковка
10 штук
Вимикач поворотний 25А/250В WDE386201
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (8)Сумісні продукти
-
Згадується в 164 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм25 A
-
Номінальний струм IN25 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RALАналогічно до RAL 7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок0
Розміри
-
Вбудована глибина31 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
Тексти
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
Тип перемикання2-пол. ВИМ
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE386201
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12
PDF340,89 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF363,53 kB
Більше документації