Кнопка Hager WDE5031 серії Berker підходить для імпульсного керування електричними колами й охайного оформлення стіни. Контактна схема з 1 нормально відкритим контактом відповідає простій логіці натискання, а виконання в кольорі сірий, з матовою фактурою м’яко вписується в рамки Berker. Параметри 10А/250В, вставні клеми та розміри 70,80x70,80 мм спрощують монтаж; натискання залишається чітким. Рішення доречне для житлових, офісних і комерційних просторів.
EAN
3250610092842
Упаковка
10 штук
- Керування освітленням - Berker S.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker S.1
- HVAC-контроль - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker B.3
- HVAC-контроль - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.1
- HVAC-контроль - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.3
- HVAC-контроль - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker Q.7
- HVAC-контроль - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.1
- HVAC-контроль - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker K.5
- HVAC-контроль - Berker K.5
- Побачити більше
Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В WDE5031
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (82)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 153 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Миттєвий струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
-
Кількість полюсів1
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
ПрозорийНі
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Розміри
-
Висота70,80 mm
-
Ширина70,80 mm
-
Глибина41,60 mm
-
Вбудована глибина30 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Елементи керування та індикатори
-
Сигнальна лампочкаБез
-
Кількість кнопок1
-
Тип кнопкиОдинарна кнопка
-
З контактом зворотного зв’язкуНі
Підключення
-
Тип з'єднанняШтекерне з'єднання
-
Зі штирьовим кріпленнямТак
Під’єднання
-
Тип цоколя лампиБез цоколя для лампи
-
Тип роз’єму/штекераВставний термінал
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP21
-
Ударостійкість IKIK07
-
Пов'язані системиK.x, Q.x, S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WDE5031
Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В
PDF -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Декларація якості en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF357,31 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Більше документації