Механізм вимикача Hager WDE303303 серії Berker створений для охайного керування освітленням і цілісного оформлення стіни в інтер’єрі. Конструкція одноклавішний 3-полюсний підходить для надійного розриву відповідних електричних кіл, а виконання в кольорі сірий, RAL 7035, з матовою фактурою поєднується з рамками Berker. Габаритні розміри 70,8x70,8 мм, вбудована глибина 31 мм, номінал 16АХ/400В, вставні клеми і IP44 з комплектом ущільнювачів формують завершений вузол.
EAN
3250610093375
Упаковка
10 штук
Вимикач одноклавішний 3-полюсний 16АХ/400В WDE303303
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (26)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 222 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм16 AX (200W LED (SBL))
-
Номінальний струм IN16 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга400 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7035
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Розміри
-
Вбудована глибина31 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
-
Використовується в більш високому класі IPIP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераГвинтова клема
Тексти
-
Режим встановленняЗ розпірними лапками, Для гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ОсвітленняДля ланцюгів освітлення та моніторингу
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації