The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • 1600
    EAN
    4011334219293
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Керування освітленням - Berker K.1
    • Керування освітленням - Berker K.5
    • Керування освітленням - Berker R.1
    • Керування освітленням - Berker R.3
    • Керування освітленням - Berker R.8
    • Побачити більше

    Елемент підсвічування 400В/0.5мА 1600

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Елемент підсвічування 400В/0.5мА

    1600

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Клавішний перемикач 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Клавішний перемикач
    • WDE303303

      Вимикач одноклавішний 3-полюсний 16АХ/400В

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • WDE303303

      Вимикач одноклавішний 3-полюсний 16АХ/400В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      400 - 400 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      0
    Розміри
    • Висота
      11,90 mm
    • Ширина
      28,60 mm
    • Глибина
      18,70 mm
    Матеріали
    • Colour
      Помаранчевий
    Освітлення
    • Тип лампи
      Флуоресцентна лампа

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 1600
    PDF
    RoHS report 1600
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1600 | Hager

      Зображення продукту 1600

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1600 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1600

      Елемент підсвічування 400В/0.5мА

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity | Hager

      Declaration of conformity

      Декларація про відповідність International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85121200 - Електронна вставка з релейним контактом
      85121200
      Електронна вставка з релейним контактом
    • 2
      85122200 - Електронна вставка вимикача, 2-канальна
      85122200
      Електронна вставка вимикача, 2-канальна
    • 3
      1675 - Елемент підсвічування, 230В/1мА
      1675
      Елемент підсвічування, 230В/1мА
    • 4
      1686 - Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок
      1686
      Елемент підсвічування зі світлодіодами білий 230В/1мА, для вимикачів/кнопок
    • 5
      3037 - Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В
      3037
      Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна