• Керування освітленням - Berker Q.1
    • 16246089
    EAN
    4011334312628
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Клавіша 1Х з лінзою зі знаком '0', пол.білизна, Q.x 16246089

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клавіша 1Х з лінзою зі знаком '0', пол.білизна, Q.x

    16246089
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
      Одинарний клавішний перемикач
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Обробка поверхні
      Оксамитовий
    • Матеріал
      Дюропласт
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      58 mm
    • Ширина
      58 mm
    • Глибина
      22,50 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Обладнання
    • Моніторингове вікно/розетка
      Так
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK02
    • Використовується в більш високому класі IP
      IP44 у поєднанні з комплектом ущільнювачів
    Конфігурація
    • З тактильним символом
      Ні
    • Пов'язані системи
      Q.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16246089
    PDF
    RoHS report 16246089
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16246089 | Hager

      Зображення продукту 16246089

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16246089 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16246089

      Клавіша 1Х з лінзою зі знаком '0', пол.білизна, Q.x

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Декларація про відповідність International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85121200 - Електронна вставка з релейним контактом
      85121200
      Електронна вставка з релейним контактом
    • 2
      85122200 - Електронна вставка вимикача, 2-канальна
      85122200
      Електронна вставка вимикача, 2-канальна
    • 3
      1675 - Елемент підсвічування, 230В/1мА
      1675
      Елемент підсвічування, 230В/1мА
    • 4
      WDE303212 - Вимикач одноклавішний 2-полюсний 16АХ/250В
      WDE303212
      Вимикач одноклавішний 2-полюсний 16АХ/250В
    • 5
      WDE303616 - Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
      WDE303616
      Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.