The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VA48T
  • Розподіл електроенергії

VA48T

EAN
3250616410640
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

VA48T

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Аксесуари/запасні частини для клем 1 доступні продукти
  • Ущільнювальна пластина для корпусу 1 доступні продукти
  • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 1 доступні продукти

Сумісні продукти

  • Згадується в 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Аксесуари/запасні частини для клем
  • Ущільнювальна пластина для корпусу
  • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю
  • VZ713

    Адаптер 1M Quick Connect для щитів Volta VA… (комплект 10 штук)

    0,00 EUR  / *
  • VZ412

    Кожух для вводу кабеля в щити Volta VA…

    0,00 EUR  / *
  • VZ698

    Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)

    0,00 EUR  / *

Згадується в

  • VA48CN

    Щит розподільчий на 48(56) модулів, з/у без дверцят, VOLTA

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    620 mm
  • Ширина
    285 mm
  • Глибина
    36 mm
Кришка, дверцята
  • Кількість дверей шафи
    1
  • Кількість замків
    0
Матеріали
  • Код RAL
    9010
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP30
Обладнання
  • Кількість рядів щита
    4

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
Hager REACH declaration VA48T
PDF
Hager RoHS report VA48T
PDF

Завантаження

Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    S35S
    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
  • 2
    ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
    ZZ35S
    Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
  • 3
    VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    VZ306
    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
  • 4
    VZ126N - Двері білі для 4-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA
    VZ126N
    Двері білі для 4-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA
  • 5
    VZ127N - Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA
    VZ127N
    Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита в/у VOLTA

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна