The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Автоматичні вимикачі (АВ/MCB)
    • NRN250
    EAN
    3250614645068
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі (АВ/MCB)

    Автоматичний вимикач 2P 15kA C-50A 2M NRN250

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач 2P 15kA C-50A 2M

    NRN250

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (13)
    • Модульна фазна шина 4 доступні продукти
    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Модульна фазна шина
    • Функції блокування взаємоблокування
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини
    • KDN263B

      Шина фазна 2P 10мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN280A

      Шина фазна 2P 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN280B

      Шина фазна 2P 16мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KDN263A

      0,00 EUR  / *
    • MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • KZN023

      Кришка для 2- и 3-пол. шин KDN (1шт.)

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      50 A
    • Номінальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2
      15 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Номінальний струм за -15°C
      62,79 A
    • Номінальний струм за -10°C
      61,37 A
    • Номінальний струм за -5°C
      59,95 A
    • Номінальний струм за 0°C
      58,53 A
    • Номінальний струм за 5°C
      57,11 A
    • Номінальний струм за 10°C
      55,69 A
    • Номінальний струм за 15°C
      54,26 A
    • Номінальний струм за 20°C
      52,84 A
    • Номінальний струм за 25°C
      51,42 A
    • Номінальний струм за 30°C
      50 A
    • Номінальний струм за 35°C
      49,24 A
    • Номінальний струм за 40°C
      48,48 A
    • Номінальний струм за 45°C
      47,72 A
    • Номінальний струм за 50°C
      46,96 A
    • Номінальний струм за 55°C
      46,2 A
    • Номінальний струм за 60°C
      45,44 A
    • Номінальний струм за 65°C
      44,68 A
    • Номінальний струм за 70°C
      43,92 A
    • Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 230 В AC IEC 60947-2
      30 kA
    Архітектура
    • Тип полюса
      2P
    • Крива
      C
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      2,80 - 2,80 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2,80 - 2,80 Nm
    • Номінальний момент затягування
      2,80 - 2,80 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      Гвинтові клеми
    • Можливе положення монтажу на 360°
      Так
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 415 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      6,000 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Під’єднання
    • Переріз жорстких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем
      1 - 35 mm²
    • Переріз гнучких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем
      1 - 25 mm²
    • Переріз гнучких провідників для верхньої гвинтової клеми
      1 - 25 mm²
    • Переріз жорстких провідників для верхньої гвинтової клеми
      1 - 35 mm²
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Крок сітки
      60 mm
    Умови використання
    • Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Захист від вологості повітря
      Для будь-якого клімату
    • Робоча температура
      -25 - 70 °C
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      10,60 W
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    • Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      35 mm
    • Глибина
      70 mm
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      4,000

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NRN250
    PDF
    RoHS report NRN250
    PDF

    Завантаження

    • Зображення NRN250 | Hager

      Зображення продукту NRN250

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу NRN250 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу NRN250

      Автоматичний вимикач 2P 15kA C-50A 2M

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HMX410 - Автоматичний вимикач 4P 50kA C-10A 6M
      HMX410
      Автоматичний вимикач 4P 50kA C-10A 6M
    • 2
      HMX363 - Автоматичний вимикач 3P 50kA C-63A 4.5M
      HMX363
      Автоматичний вимикач 3P 50kA C-63A 4.5M
    • 3
      HMX340 - Автоматичний вимикач 3P 50kA C-40A 4.5M
      HMX340
      Автоматичний вимикач 3P 50kA C-40A 4.5M
    • 4
      HMX332 - Автоматичний вимикач 3P 50kA C-32A 4.5M
      HMX332
      Автоматичний вимикач 3P 50kA C-32A 4.5M
    • 5
      HMX320 - Автоматичний вимикач 3P 50kA C-20A 4.5M
      HMX320
      Автоматичний вимикач 3P 50kA C-20A 4.5M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна