The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • MZN175
    EAN
    3250614316302
    Упаковка
    2 штук

    Запірний механізм для модульних пристроїв MZN175

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Запірний механізм для модульних пристроїв

    MZN175

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      21 mm
    • Ширина
      17 mm
    • Глибина
      12 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration MZN175
    PDF
    RoHS report MZN175
    PDF

    Завантаження

    • Зображення MZN175 | Hager

      Зображення продукту MZN175

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу MZN175 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02

      PDF
      1,84 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Декларація про відповідність International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-08

      PDF
      180,42 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-07-14

      PDF
      177,63 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-20 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-20

      PDF
      163,96 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-20 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-20

      PDF
      226,05 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-20 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-20

      PDF
      158,18 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-20 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-20

      PDF
      219,98 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2024-01-18 | Hager

      Декларація про відповідність International 2024-01-18

      PDF
      253,21 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2024-01-18 | Hager

      Декларація про відповідність International 2024-01-18

      PDF
      247,14 kB
    Більше документації

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна