The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Автоматичні вимикачі захисту двигуна
    • MM521N
    EAN
    3250614322341
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі захисту двигуна

    Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=16-25А, 3М MM521N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=16-25А, 3М

    MM521N

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Розчіплювач шунтовий 1 доступні продукти
    • Аварійна зупинка комплект 2 доступні продукти
    • Порожній корпус для розподільчого пристрою 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Розчіплювач шунтовий
    • Аварійна зупинка комплект
    • Порожній корпус для розподільчого пристрою
    • Котушка під напругою
    • Блок додаткових контактів
    • MZ523N

      Незалежний розчіплювач для вимикача захисту двигуна, 230В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ530N

      0,00 EUR  / *
    • MZ531N

      0,00 EUR  / *
    • MZ521N

      Корпус з повортоною ручкою, зі ступенем захисту IP55, 80х158х125, 5мм

      0,00 EUR  / *
    • MZ529N

      Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 400В

      0,00 EUR  / *
    • MZ528N

      Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ527N

      Додатковий сигнальний контакт 230В/3, 5А, 400В/2А, 2НВ

      0,00 EUR  / *
    • MZ520N

      Додатковий контакт 250 В/2 А, 1НВ+1НЗ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      25 A
    Розміри
    • Висота
      140 mm
    • Ширина
      55 mm
    • Глибина
      160 mm
    Архітектура
    • Елемент керування/функціонування
      Коротка поворотна ручка
    • Кількість полюсів
      3
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      6,000 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      690 V
    Підключення
    • Тип роз’єму для керування та допоміжного контакту
      Гвинтова клема
    Обладнання
    • Запечатуваний
      Ні
    • З допоміжним контактом
      Ні
    • З тепловим захистом
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Motor protection circuit breaker 3P 10-16A ; 4/7.5 kW at 230/415V (English)
    PDF
    368,16 kB
    REACH declaration MM521N
    PDF
    Hager RoHS report MM521N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення MM521N | Hager

      Зображення продукту MM521N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу MM521N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу MM521N

      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=16-25А, 3М

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Technical brochures

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Technical brochures uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      MM501N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,1-0,16А, 2,5М
      MM501N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0, 1-0, 16А, 2, 5М
    • 2
      MM525N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=50-58А, 3М
      MM525N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=50-58А, 3М
    • 3
      MM507N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=1,6-2,4 А, 2,5М
      MM507N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=1, 6-2, 4 А, 2, 5М
    • 4
      MM509N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=4,0-6,0 А, 2,5М
      MM509N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=4, 0-6, 0 А, 2, 5М
    • 5
      MM505N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,6-1,0 А, 2,5М
      MM505N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0, 6-1, 0 А, 2, 5М

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна