Автоматичний вимикач Hager MCN332 призначений для захисту трифазних електричних мереж від перевантажень і коротких замикань. Модель Hager MCN332 має три полюси, номінальний струм 32А, вимикаючу здатність 6кА та криву спрацювання C, що підходить для кіл з помірними пусковими струмами. Пристрій встановлюється на DIN-рейку та використовується в житлових, комерційних і промислових електроустановках, забезпечуючи надійний захист обладнання та стабільну роботу електромережі.
EAN
3250614311482
Упаковка
4 штук
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти -
Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти -
Котушка під напругою 1 доступні продукти -
Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти -
Блок додаткових контактів 2 доступні продукти -
Модульна фазна шина 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм IN32 A
-
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 60898-110 kA
-
Номінальний струм за -15°C37,91 A
-
Номінальний струм за -10°C37,25 A
-
Номінальний струм за -5°C36,59 A
-
Номінальний струм за 0°C35,94 A
-
Номінальний струм за 5°C35,28 A
-
Номінальний струм за 10°C34,63 A
-
Номінальний струм за 15°C33,97 A
-
Номінальний струм за 20°C33,31 A
-
Номінальний струм за 25°C32,66 A
-
Номінальний струм за 30°C32 A
-
Номінальний струм за 35°C31,23 A
-
Номінальний струм за 40°C30,46 A
-
Номінальний струм за 45°C29,69 A
-
Номінальний струм за 50°C28,92 A
-
Номінальний струм за 55°C28,15 A
-
Номінальний струм за 60°C27,38 A
-
Номінальний струм за 65°C26,61 A
-
Номінальний струм за 70°C25,84 A
-
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 400 В AC згідно з IEC 60898-16 kA
Архітектура
-
Тип полюса3P
-
КриваC
Емність
-
Кільксть модулів3
Основні електричні характеристики
-
Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-16 kA
Установлення, монтаж
-
Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала2,8 - 2,8 Nm
-
Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала2,8 - 2,8 Nm
-
Номінальний момент затягування2,80 - 2,80 Nm
-
Тип нижньої клеми для модульних пристроївbiconnect
-
Тип верхньої клеми для модульних пристроївГвинтові клеми
-
Можливе положення монтажу на 360°Так
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму400 - 400 V
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
-
Номінальна напруга ізоляції Ui500 V
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp4,000 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Під’єднання
-
З’єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем1 - 35 mm²
-
Переріз входу й виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників1 - 25 mm²
-
Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників1 - 25 mm²
-
Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників1 - 35 mm²
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1 - 25 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1 - 35 mm²
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Крок сітки60 mm
Умови використання
-
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Клас обмеження енергії I²t3
-
Захист від вологості повітряДля будь-якого клімату
-
Робоча температура-25 - 70 °C
Потужність
-
Втрати потужності при номінальному струм IN12,3 W
Підключення
-
Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроївВирівняна клема
-
Вирівнювання нижнього з’єднання для модульних пристроївВирівняна клема
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина52,50 mm
-
Глибина70 mm
Витривалість
-
Електрична тривкість кількості циклів4,000
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Декларація про відповідність en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Більше документації