Шина фазна 3P 10мм² 57M Hager KDN363B серії KDN призначена для з’єднання та розподілу живлення між модульними апаратами в електрощитах. Виріб має виконання 3P, переріз 10мм² та довжину 57M, що дає змогу швидко підключати групи автоматичних вимикачів без додаткових перемичок. Hager KDN363B забезпечує акуратний монтаж, стабільний контакт і зменшує кількість ручних з’єднань у щиті. Підходить для щитів різного призначення та серійного складання.
EAN
3250613740962
Упаковка
12 штук
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Захисний ковпачок/планка для фазної шини 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 76 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм IN63 A
Архітектура
-
Кількість полюсів3
-
Тип полюса3P
Розміри
-
Довжина1,000 mm
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp4,500 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 400 V
Під’єднання
-
Поперечний переріз жорсткого провідника10 mm²
-
Тип роз’єму/штекераФазна шина з вилкою
Емність
-
Кільксть модулів57
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу KDN363B
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Більше документації