The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KDN464A
    EAN
    3250613740177
    Упаковка
    12 штук
    • Шини

    Шина фазна для ADZ... 4P 10мм² 12M KDN464A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шина фазна для ADZ... 4P 10мм² 12M

    KDN464A

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини 2 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 41 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Захисний ковпачок/планка для фазної шини
    • KZ059

      Чохол ізоляційний для шин на одне посадочне місце

      0,00 EUR  / *
    • KZN024

      Кришка для 4-пол. шин KDN (1шт.)

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • NCN420

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-20A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NDN440

      Автоматичний вимикач 4P 10kA D-40A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NRN440

      Автоматичний вимикач 4P 20kA C-40A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN402

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-2A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NDN416

      Автоматичний вимикач 4P 10kA D-16A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NDN425

      Автоматичний вимикач 4P 10kA D-25A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NDN463

      Автоматичний вимикач 4P 10kA D-63A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NRN432

      Автоматичний вимикач 4P 20kA C-32A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NRN406

      Автоматичний вимикач 4P 25kA C-6A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN463

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-63A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NDN404

      Автоматичний вимикач 4P 10kA D-4A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NRN404

      Автоматичний вимикач 4P 25kA C-4A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN440

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-40A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN406

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-6A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN432

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-32A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN450

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-50A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN413

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-13A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN425

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-25A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NRN420

      Автоматичний вимикач 4P 25kA C-20A 4M

      0,00 EUR  / *
    • NCN404

      Автоматичний вимикач 4P 10kA C-4A 4M

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип полюса
      3P+N
    Розміри
    • Довжина
      215 mm
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      10 mm²
    • Тип роз’єму/штекера
      Фазна шина з вилкою
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    Емність
    • Кільксть модулів
      12

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN464A
    PDF
    RoHS report KDN464A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KDN464A | Hager

      Зображення продукту KDN464A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KDN464A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KDN464A

      Шина фазна для ADZ... 4P 10мм² 12M

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UZ61S2 - Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
      UZ61S2
      Утримувач для шин з шагом 60мм, 1-пол., (комплект = 2шт.)
    • 2
      ZM11C - Шина мідна Univers, 12х5мм, на 1 секцію, довжина 245мм
      ZM11C
      Шина мідна Univers, 12х5мм, на 1 секцію, довжина 245мм
    • 3
      KDN380B -
      KDN380B
    • 4
      KB363A - Шина гребінчаста 3P 10мм² 12M
      KB363A
      Шина гребінчаста 3P 10мм² 12M
    • 5
      KDN451D - Шина фазна 3P+N 16мм² 12M
      KDN451D
      Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна