The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрої захисного відключення (RCCB)
    • CDS225D
    Пристрій захисного відключення (ПЗВ) Hager CDS225D QC 2P 25А 30мА тип A призначений для захисту людей та електроустановок від небезпечних струмів витоку. Має 2 полюси (2P), номінальний струм 25А та чутливість 30мА, що забезпечує ефективний захист від ураження електричним струмом. Тип A реагує на змінні та пульсуючі постійні диференційні струми. Технологія QuickConnect (QC) спрощує монтаж, а встановлення на DIN-рейку робить цей пристрій зручним рішенням для сучасних електрощитів.
    EAN
    3250611610823
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрої захисного відключення (RCCB)

    Пристрій захисного відключення QuickConnect 2P 6kA 25A 30mA, тип A CDS225D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Пристрій захисного відключення QuickConnect 2P 6kA 25A 30mA, тип A

    CDS225D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (8)
    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Кришка клеми 1 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Функції блокування взаємоблокування
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Кришка клеми
    • Блок додаткових контактів
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • CZN005

      Кришка для клем для 2-полюсного ПЗВ

      0,00 EUR  / *
    • CZ001

      Блок-контакт CA та сигнальний контакт SD 230В/6А

      0,00 EUR  / *
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      1P+N
    • Кількість полюсів
      2
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      25 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      30 mA
    • Межа розриву та відкриття Idm
      1,50 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Inc відповідно до EN61008-1
      6 kA
    • Номінальний струм за -25°C
      25 A
    • Номінальний струм за -20°C
      25 A
    • Номінальний струм за -15°C
      25 A
    • Номінальний струм за -10°C
      25 A
    • Номінальний струм за -5°C
      25 A
    • Номінальний струм за 0°C
      25 A
    • Номінальний струм за 5°C
      25 A
    • Номінальний струм за 10°C
      25 A
    • Номінальний струм за 15°C
      25 A
    • Номінальний струм за 20°C
      25 A
    • Номінальний струм за 25°C
      25 A
    • Номінальний струм за 30°C
      25 A
    • Номінальний струм за 35°C
      25 A
    • Номінальний струм за 40°C
      25 A
    • Номінальний струм за 45°C
      25 A
    • Номінальний струм за 50°C
      25 A
    • Номінальний струм за 55°C
      25 A
    • Номінальний струм за 60°C
      25 A
    • Номінальний струм за 65°C
      25 A
    • Номінальний струм за 70°C
      16 A
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      2,80 - 2,80 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2,80 - 2,80 Nm
    • Номінальний момент затягування
      2,80 - 2,80 Nm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      quickconnect
    • Вирівнювання верхнього з’єднання для модульних пристроїв
      Вирівняна клема
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Макс. робоча напруга
      253 V
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Під’єднання
    • Переріз жорстких провідників для нижньої гвинтової клеми
      1 - 25 mm²
    • Переріз гнучких провідників для нижньої гвинтової клеми
      1 - 16 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      16 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      25 mm²
    • Переріз гнучких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем
      1 - 16 mm²
    • Переріз жорстких провідників для верхньої та нижньої гвинтових клем
      1 - 25 mm²
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      2,32 W
    Умови використання
    • Макс. висота
      2,000 m
    • Робоча температура
      -25 - 40 °C
    Витривалість
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    • Кількість механічних процесів
      4,000
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      35 mm
    • Глибина
      70 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CDS225D
    PDF
    RoHS report CDS225D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення CDS225D | Hager

      Зображення продукту CDS225D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу CDS225D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу CDS225D

      ПЗВ QC 2P 25A 30mA A

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13 | Hager

      Інструкція з встановлення cs-CZ, de-DE, ru-RU 2023-01-13

      PDF
      1,54 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      CFA640D - Пристрій захисного відключення 4P 10kA 40A 300mA, тип A
      CFA640D
      ПЗВ 4P 10kA 40A 300mA A
    • 2
      CNA440D - Пристрій захисного відключення 4P 6kA 40A 100mA A S
      CNA440D
      ПЗВ 4P 6kA 40A 100mA A S
    • 3
      CDA640D - Пристрій захисного відключення 4P 10kA 40A 30mA A
      CDA640D
      ПЗВ 4P 10kA 40A 30mA A
    • 4
      CFA680C - Пристрій захисного відключення 4P 10kA 80A 300mA, тип A
      CFA680C
      ПЗВ 4P 10kA 80A 300mA A
    • 5
      CDA663D - Пристрій захисного відключення 4P 10kA 63A 30mA A
      CDA663D
      ПЗВ 4P 10kA 63A 30mA A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна