Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм6 A
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Тип монтажуКріплення на клавіші
Емність
-
Кільксть модулів1
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника4 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника6 mm²
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui500 V
-
Тип напруги живленняЗмінний струм
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Витривалість
-
Кількість механічних процесів12,000
-
Електрична тривкість кількості циклів6,000
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 60 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,10 W
Розміри
-
Ширина18 mm
Обладнання
-
Кількість контактів INV0
-
Кількість контактів NC1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу CZ001
Блок-контакт CA та сигнальний контакт SD 230В/6А
PDF -
Інструкція з встановлення
Notice Auxiliaire de signalisation MZ202
Інструкція з встановлення cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07
PDF698,03 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF182,48 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF223,50 kB
Більше документації