The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Захист та аксесуари
  • Диференціальні автоматичні вимикачі (ДАВ/RCBO)
  • ADM475C
  • Модульні апарати

ДАВ 4P 6kA C-25A 30mA A ADM475C

EAN
3250611020325
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

ДАВ 4P 6kA C-25A 30mA A

ADM475C

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (15)
    • Модульна фазна шина 7 доступні продукти
    • Функції блокування взаємоблокування 1 доступні продукти
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Модульна фазна шина
    • Функції блокування взаємоблокування
    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • Відключення при зниженій та підвищеній напрузі
    • KDN463B

      Шина фазна 4P 10мм² 57M

      0,00 EUR  / *
    • KB463C

      Шина гребінчаста 4P 10мм2 24M

      0,00 EUR  / *
    • KB463A

      Шина гребінчаста 4P 10мм2 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN463A

      Шина фазна 4P 10мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN480A

      Шина фазна 4P 16мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • KDN480B

      Шина фазна 4P 16мм² 56M

      0,00 EUR  / *
    • KDN464A

      Шина фазна для ADZ... 4P 10мм² 12M

      0,00 EUR  / *
    • MZN175

      Запірний механізм для модульних пристроїв

      0,00 EUR  / *
    • LZ060

      Вставка 9мм для шин

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ215

      Комбінований розчіплювач перенапруги та мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      25 A
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      30 mA
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 400 В AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    • Номінальний струм за -25°C
      31,70 A
    • Номінальний струм за -20°C
      31,20 A
    • Номінальний струм за -15°C
      30,60 A
    • Номінальний струм за -10°C
      30 A
    • Номінальний струм за -5°C
      29,40 A
    • Номінальний струм за 0°C
      28,90 A
    • Номінальний струм за 5°C
      28,30 A
    • Номінальний струм за 10°C
      27,60 A
    • Номінальний струм за 15°C
      27 A
    • Номінальний струм за 20°C
      26,40 A
    • Номінальний струм за 25°C
      25,70 A
    • Номінальний струм за 30°C
      25 A
    • Номінальний струм за 35°C
      24,30 A
    • Номінальний струм за 40°C
      23,60 A
    • Номінальний струм за 45°C
      22,80 A
    • Номінальний струм за 50°C
      22 A
    • Номінальний струм за 55°C
      21,20 A
    • Номінальний струм за 60°C
      20,40 A
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 61009-1
      6 kA
    Архітектура
    • Крива
      C
    • Тип полюса
      4P
    • Кількість захищених полюсів
      4
    Ємність
    • Кільксть модулів
      4
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP2X
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Значення діелектричної міцності на частоті живлення
      2 kV
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1
      3
    Встановлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала
      2 - 2 Nm
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2 - 2 Nm
    • Номінальний момент затягування
      2 - 2 Nm
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Під’єднання
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 25 mm²
    Умови використання
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 40 °C
    Розміри
    • Висота
      84 mm
    • Ширина
      71 mm
    • Глибина
      70 mm
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      12,30 W

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
    PDF
    2,24 MB
    Hager REACH declaration ADM475C
    PDF
    Hager RoHS report ADM475C
    PDF

    Завантаження

    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ADA990D - ДАВ 1P+N 6kA C-40A 30mA A
      ADA990D
      ДАВ 1P+N 6kA C-40A 30mA A
    • 2
      ADS960D - ДАВ QC 1P+N 6kA C-10A 30mA A
      ADS960D
      ДАВ QC 1P+N 6kA C-10A 30mA A
    • 3
      ADA556D - ДАВ 1P+N 10kA C-6A 30mA A
      ADA556D
      ДАВ 1P+N 10kA C-6A 30mA A
    • 4
      ADA560D - ДАВ 1P+N 10kA C-10A 30mA A
      ADA560D
      ДАВ 1P+N 10kA C-10A 30mA A
    • 5
      ADA920D - ДАВ 1P+N 6kA B-20A 30mA A
      ADA920D
      ДАВ 1P+N 6kA B-20A 30mA A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна