Вимикач 2-клавішний перемикач/кнопка (механізм) 10А/250В 50380801
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (34)Додаткові аксесуари
-
Вставка для підсвічування побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти -
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 7 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 AX (100W LED (SBL))
-
Номінальний струм10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Розміри
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу35 mm
Безпека
-
Ударостійкість IKIK07
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 50380801
Вимикач 2-клавішний перемикач/кнопка (механізм) 10А/250В
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Більше документації