The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Асортимент перемикачів - дизайн
  • Монтаж у вологих приміщеннях
  • Вироби для внутрішнього монтажу, клас захисту IP44
  • 1847
  • Асортимент перемикачів - дизайн

Захисна накладка для вимикачів/кнопок 1847

EAN
4011334018711
Упаковка
10 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Захисна накладка для вимикачів/кнопок

1847

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Обов’язкові аксесуари

Переглянути всі (16)
Previous
Previous
303808
303808
Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В
Додати до списку
Додати до списку
503503
503503
Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
Додати до списку
Додати до списку
503501
503501
Кнопка 2-клавішна 1НВ+1НЗ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В
Додати до списку
Додати до списку
503808
503808
Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В
Додати до списку
Додати до списку
3032
3032
Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В
Додати до списку
Додати до списку
303616
303616
Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В
Додати до списку
Додати до списку

Обов’язкові аксесуари

  • 303808

    Вимикач 2-клавішний універсальний 10АХ/250В

    0,00 EUR  / *
  • 503503

    Кнопка 2-клавішна 2НВ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В

    0,00 EUR  / *
  • 503501

    Кнопка 2-клавішна 1НВ+1НЗ (механізм), роздільні вхідні клеми, 10А/250В

    0,00 EUR  / *
  • 503808

    Кнопка 2-клавішна перемикач 10А/250В

    0,00 EUR  / *
  • 3032

    Вимикач одноклавішний 2-полюсний 10АХ/250В

    0,00 EUR  / *
  • 303616

    Вимикач/перемикач одноклавішний 16АХ/250В

    0,00 EUR  / *
  • 303516

    0,00 EUR  / *
  • 303716

    Вимикач одноклавішний хрестовий 16АХ/250В

    0,00 EUR  / *
  • 3037

    Вимикач одноклав. хрестовий 10АХ/250В

    0,00 EUR  / *
  • 5031

    Кнопка 1-клав., 2 сигнал.конт. 10А/250В

    0,00 EUR  / *
  • 5035

    Кнопка 2-клав. 2НВ, 10А/250В

    0,00 EUR  / *
  • 503520

    Кнопка для жалюзі 2-клавішна 10А/250В

    0,00 EUR  / *
  • 5036

    Кнопка 1-клавішна перемикач 10А/250В

    0,00 EUR  / *
  • 3035

    Вимикач 2-клавішний 10АХ/250В

    0,00 EUR  / *
  • 303520

    Вимикач для жалюзі 2-клавішний 10А/250В

    0,00 EUR  / *
  • 3036

    Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB
Hager REACH declaration 1847
PDF
Hager RoHS report 1847
PDF

Завантаження

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1847 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу 1847

    Захисна накладка для вимикачів/кнопок

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    16291939 - Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою пол.білизна-matt S.1 IP44
    16291939
    Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою пол.білизна-matt S.1 IP44
  • 2
    16291434 - Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою алюміній S.1 IP44
    16291434
    Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою алюміній S.1 IP44
  • 3
    16291636 - Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою антрацит S.1 IP44
    16291636
    Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою антрацит S.1 IP44
  • 4
    16226084 - Клавіша 1Х зі знаком "0", алюміній, Q.х
    16226084
    Клавіша 1Х зі знаком "0", алюміній, Q.х
  • 5
    16298962 - Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою біла S.1 IP44
    16298962
    Клавіша 1Х з надписом '0' з лінзою біла S.1 IP44

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна