Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Технічні характеристики
Розміри
-
Ширина71 mm
-
Висота71 mm
-
Глибина67 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
Умови використання
-
Робоча температура-15 - 30 °C
Матеріали
-
МатеріалТермопластик
-
ColourСірий
Тексти
-
ФункціяРозблокування на 1/4 оберту
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 44713515
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-09
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації