• Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 30483512
    EAN
    4011334390244
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    30483512

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    30483512

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    13293512
    13293512
    Додати до списку
    Додати до списку
    6019303502
    6019303502
    Корпус з рамкою 3Х для з/у, горизонтальний, білий, W.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    6118913502
    6118913502
    Корпус з рамкою 1Х для з/у, білий, W.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    6719323512
    6719323512
    Корпус з рамкою 2Х для з/у, горизонтальний, білий, W.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    13283502
    13283502
    Додати до списку
    Додати до списку

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    • Номінальний струм
      10 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка, Поверхневий монтаж
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Елемент керування
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      2
    Розміри
    • Вбудована глибина
      12 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      0
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK05
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      багнетний замок
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      Зі вставними клемами
    • Освітлення
      Без освітлення (не може бути освітлений)
    • Кнопка/однотактовий вимикач
      Hi

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30483512
    PDF
    Hager RoHS report 30483512
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 30483512 | Hager

      Зображення продукту 30483512

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 30483512 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 30483512

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-11-03 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-03

      PDF
      82,41 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      50463515 -
      50463515
    • 2
      50423515 -
      50423515
    • 3
      6130773515 -
      6130773515
    • 4
      50423512 -
      50423512
    • 5
      30653515 -
      30653515
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.