Корпус з рамкою 2Х для з/у, горизонтальний, білий, W.1 6719323512
Доступно найближчим часом
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Матеріали
-
ColourПолярна білизна
-
Код RAL9010
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота76 mm
-
Ширина147 mm
-
Глибина56 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
Ударостійкість IKIK05
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 6719323512
Корпус з рамкою 2Х для з/у, горизонтальний, білий, W.1
PDF -
Технічний додаток (однопродуктовий)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Технічний додаток (однопродуктовий) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-29
PDF115,04 kB
Більше документації