The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 18143512
    EAN
    4011334390619
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    18143512

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    18143512

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 3 доступні продукти

    Згадується в

    • 6019303502

      Корпус з рамкою 3Х для з/у, горизонтальний, білий, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 6118913502

      Корпус з рамкою 1Х для з/у, білий, W.1

      0,00 EUR  / *
    • 6719323512

      Корпус з рамкою 2Х для з/у, горизонтальний, білий, W.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Глибина
      8 mm
    • Висота
      37 mm
    Обладнання
    • Тип кабельного вводу
      Закритий
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      9010
    • Обробка поверхні
      Матовий

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 18143512
    PDF
    Hager RoHS report 18143512
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 18143512 | Hager

      Зображення продукту 18143512

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 18143512 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 18143512

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-11-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-04

      PDF
      80,22 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      50463515 -
      50463515
    • 2
      50423515 -
      50423515
    • 3
      6130773515 -
      6130773515
    • 4
      50423512 -
      50423512
    • 5
      30653515 -
      30653515

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна