Brytaktor inf easy-KNX 1x10A • TXB601B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Aktorer
  • Brytak­torer
  • TXB601B
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
TYM616D - Brytaktor KNX 16x16A C-Last
TYM616D
Brytaktor KNX 16x16A C-Last
2
TXA610B - Brytaktor easy-KNX 10x10A
TXA610B
Brytaktor easy-KNX 10x10A
3
TXB692F - Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut
TXB692F
Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut
4
TXB601B - Brytaktor infälld easy-KNX 1x10A
TXB601B
Brytaktor infälld easy-KNX 1x10A
5
TYB692F - Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld
TYB692F
Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld

Brytaktor infälld easy-KNX 1x10A

TXB601B

  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Brytaktor infälld easy-KNX 1x10A TXB601B

EAN
3250616048904
E-nr.
1738774
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
Dimen­sioner
  • Höjd
    44 mm
  • Bredd
    43 mm
  • Djup
    22 mm
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
Utrust­ning
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Ja
  • Radio­fre­kvens tvåvägs
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    10 A
  • Bussens ström­för­bruk­ning i vilo­läge
    5 mA
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Ström
  • Effekt glöd­lampa 230 V
    600 - 600 W
  • Utef­fekt
    600 W
  • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
    600 W
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
  • Matnings­spän­ning
    30 V DC via buss
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32 V
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX
    Ja
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
  • Area solid ledare
    0.5 - 2.5 mm²
  • Area flex­ibel ledare
    0.5 - 2.5 mm²

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration TXB601B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TXB601B (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TXB601B | Hager Sverige

    Produktbild TXB601B

  • Installationshandbok

    Bild LEAFLET ID1_6LE000367B_TYB601B_TXB601B_SE-NO | Hager Sverige

    LEAFLET ID1_6LE000367B_TYB601B_TXB601B_SE-NO

    Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-11-08

    PDF
    411,80 kB
  • Snabbguide för slutanvändare

    Bild Snabbguide för slutanvändare en-GB 2019-11-08 | Hager Sverige

    Snabbguide för slutanvändare en-GB 2019-11-08

    PDF
    334,01 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

    Fönsterbänkskanaler

    BR65 och BKIS

    PDF
    11,50 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild ETS Database for TXB601B | Hager Sverige

    ETS Database for TXB601B

    KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    114,92 kB
  • Applikationsbeskrivning

    Bild Application description TXB601 | Hager Sverige

    Application description TXB601

    Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2014-09-02

    PDF
    2,23 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-01-13

    PDF
    127,90 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    TRC270D - Radio uttagsadapter 16A
    TRC270D
    Radio uttagsadapter 16A
    E-nr.
    1764131
  • 2
    TRE201 - Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55
    TRE201
    Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55
    E-nr.
    1764132
  • 3
    TRE202 - Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55
    TRE202
    Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55
    E-nr.
    1764133
  • 4
    TRM690G - Brytaktor quicklink 200W dosa
    TRM690G
    Brytaktor quicklink 200W dosa
    E-nr.
    1739049
  • 5
    TRM693G - Brytaktor quicklink 3A dosa
    TRM693G
    Brytaktor quicklink 3A dosa
    E-nr.
    1739052

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00