The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
    • SBN363
    Strömställare 3-polig SBN363 (E-nr: 2106013) i moduluförande på tre moduler. 3 x 63A 230 V AC. Strömbrytare i modulutförande är en garanti för tillförlitlig funktion och en hög säkerhet. På strömställarna från 40 till 125 A finns det möjlighet att använda gaffelfasskena. Strömställarna med olika anslutningsmöjligheter säkerställer en snabb och säker anslutning av strömkällor.
    EAN
    3250615510228
    E-nr.
    2106013
    Förp
    4 St
    • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande

    Strömställare 3-polig på tre moduler. 3 x 63 A 230 V AC SBN363

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Strömställare 3-polig på tre moduler. 3 x 63 A 230 V AC

    SBN363

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Antal poler
      3P
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      63 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      63 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      63 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      63 A
    • Märk­slut­för­måga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3
      1,33 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      0,94 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc med säkring enligt IEC/EN 60669-2-4
      6000A/80A gG parallel 32A gG
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruvan­slut­ning
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Typ av matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      440 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      6000 V
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      52,50 mm
    • Djup
      68 mm
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      3
    • Antal NC-kon­takter
      0
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      2.5 - 16 mm²
    • Area solid ledare
      2.5 - 25 mm²
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      60000
    • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC21
      5000
    • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC22
      5000
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      6,90 W
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      2,30 W
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACh-certifikat SBN363
    PDF
    RoHS-certifikat SBN363
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SBN363 | Hager Sverige

      Produktbild SBN363

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SBN363 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SBN363

      Strömställare 2-polig på tre moduler. 2 x 63 A 230 V~

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      33,44 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Produktlicens

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Sverige

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlicens International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Sverige

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlicens International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-02-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-02-06

      PDF
      990,73 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SBN216 - Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 16 A 230 V AC
      SBN216
      Strömställare 2-polig på en modul. 2 x 16 A 230 V~
      E-nr.
      2106006
    • 2
      SBN116 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V AC
      SBN116
      Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V~
      E-nr.
      2106003
    • 3
      SBB225 - Strömställare med LED-lampa, 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
      SBB225
      Strömställare 2-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
      E-nr.
      2106002
    • 4
      SBN263 - 2-pole, 63A Modular Switch
      SBN263
      2-pole, 63A Modular Switch
    • 5
      SBN463 - Strömställare 4-polig på fyra moduler. 4 x 63 A 230 V AC
      SBN463
      E-nr.
      2106020

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group