DVB. B-kar 10kA, 6A 4-pol NB406A
EAN
3250614627507
Förp
3 St
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Uppföljningsprodukter:
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter -
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter -
Underspänningsutlösare 1 tillgängliga produkter -
Shuntutlösning 1 tillgängliga produkter -
Hjälp/Signalkontakt 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström6 A
Arkitektur
-
Antal poler4P
-
KurvaB
Kapacitet
-
Antal moduler4
Elektriska huvudattribut
-
Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)10 kA
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning2,80 - 2,80 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning2,80 - 2,80 Nm
-
Nominellt åtdragningsmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterBIConnect
-
Typ av övre anslutning på normkomponeterSkruvanslutning
-
360 graders monteringsposition möjligJa
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue230 - 400 V
-
MatarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui500 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000 V
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Nätsavstånd35 mm
Användningsförhållanden
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Energibegränsningsklass I²t3
-
LuftfuktighetsskyddFör alla klimat
-
Driftstemperatur-25 - 70 °C
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström5,20 W
Dimensioner
-
Höjd83 mm
-
Bredd70 mm
-
Djup70 mm
Anslutning
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 35 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare1 - 25 mm²
-
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare1 - 25 mm²
-
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare1 - 35 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterAnpassad anslutningsplint
-
Area flexibel ledare1 - 25 mm²
-
Area solid ledare1 - 35 mm²
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
Mer dokumentation