The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör
    • HW1C4EH
    EAN
    3250613140205
    Förp
    1 st
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör

    Chassi HW1 4-polig HW1C4EH

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Chassi HW1 4-polig

    HW1C4EH

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (39)
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 5 tillgängliga produkter
    • Elekt­riska till­behör 3 tillgängliga produkter
    • Till­behör brytar­läge 3 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 4 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 28 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Elekt­riska till­behör
    • Till­behör brytar­läge
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Funk­tioner för låsning
    • Till­slags­spole
    • Till­behör för kabela­d­apter
    • Tidstyr­ning för under­spän­ning
    • Anslut­nings­pro­dukter
    • DC-ström­för­sörj­ning
    • HWX033HSA

      Underspänningsutlösare 200-250V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX031HSA

      Underspänningsutlösare 48-60V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX030HSA

      Underspänningsutlösare 24-30V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX034HSA

      Underspänningsutlösare 380-480V AC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWX032HSA

      Underspänningsutlösare 100-130V AC/DC (UV)

      0,00 kr  / *
    • HWY951HSA

      Anslutningsplint B typ 6/6

      0,00 kr  / *
    • HWY952HSA

      Anslutningsplint C typ 2*6/3

      0,00 kr  / *
    • HWY950HSA

      Anslutningsplint A typ 6/3

      0,00 kr  / *
    • HWX051HSA

      Kasettlägeskontakt lågnivå (PS)

      0,00 kr  / *
    • HWX050HSA

      Kasettlägeskontakt (PS)

      0,00 kr  / *
    • HWX090HSA

      Alarmkontakt (OAC) för HW+

      0,00 kr  / *
    • HWX020HSA

      Shuntutlösare 24-30V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX023HSA

      Shuntutlösare 200-250V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX022HSA

      Shuntutlösare 100-130V AC/DC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWX024HSA

      Shuntutlösare 380-480V AC (SH)

      0,00 kr  / *
    • HWY270H

      Chassilås Ronis HW1 (CL)

      0,00 kr  / *
    • HWY701

      Cylinderlås Ronis typ 1 - K1L1/L4

      0,00 kr  / *
    • HWY702

      Cylinderlås Ronis typ 2 - K2L2/L4/L5

      0,00 kr  / *
    • HWY703

      Cylinderlås Ronis typ 3 - K3L3/L5

      0,00 kr  / *
    • HWY704

      Cylinderlås Ronis typ 4 - K4L4

      0,00 kr  / *
    • HWY705

      Cylinderlås Ronis typ 5 - K5L5

      0,00 kr  / *
    • HWY238H

      Racking interlock Door open HW1 (RI)

      0,00 kr  / *
    • HWY229H

      Vajerförregling 5M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY228H

      Vajerförregling 3M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY218H

      Vajerförregling 1, 5M kabelsats

      0,00 kr  / *
    • HWY270HSA

      Chassilås Ronis HW1 (CL)

      0,00 kr  / *
    • HWX026HSA

      Tillslagsspole 48-60V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX025HSA

      Tillslagsspole 24-30V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX028HSA

      Tillslagsspole 200-250V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX029HSA

      Tillslagsspole 380-480V AC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWX027HSA

      Tillslagsspole 100-130V AC/DC (CC)

      0,00 kr  / *
    • HWY980H

      ENCT kabeladapter för hw+ ACB

      0,00 kr  / *
    • HWY033H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 200-250V AC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY034H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 380-480V AC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY031H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 48-60V AC/DC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY030H

      Tidsfördröjningsenhet för underspänningsutlösare 24-30V AC/DC (UVTC)

      0,00 kr  / *
    • HWY045H

      Terminalanslutning front - topp - HW1 utdragbar 4-polig (FC)

      0,00 kr  / *
    • HWY047H

      Terminalanslutning front - botten - HW1 utdragbar 4-polig (FC)

      0,00 kr  / *
    • HTG911H

      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • HW1W412DS

      Lastfrånskiljare HW1 1250A 4-polig utdragbar

      0,00 kr  / *
    • HW1M410DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1000A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N408DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 800A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M412DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N416DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1600A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N410DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1000A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1N412DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 1250A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E410DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1000A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E408DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 800A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M416DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1600A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E416DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1600A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E412DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1250A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1M408DE

      Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

      0,00 kr  / *
    • HW1W416DS

      Lastfrånskiljare HW1 1600A 4-polig utdragbar

      0,00 kr  / *
    • HW1N408DB

      Luftbrytare (ACB) HW1 42kA 800A 4-polig utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1W410DS

      Lastfrånskiljare HW1 1000A 4-polig utdragbar

      0,00 kr  / *
    • HW1W408DS

      Lastfrånskiljare HW1 800A 4-polig utdragbar

      0,00 kr  / *
    • HW1E416DB

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1600A 4-polig utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E412DB

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1250A 4-polig utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *
    • HW1E410DB

      Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1000A 4-polig utdragbar, för sentinel TU

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      12000 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      2
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      1600 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4P
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för samlings­ske­ne­mon­tage
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HW1C4EH
    PDF
    RoHS-certifikat HW1C4EH
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HW1C4EH | Hager Sverige

      Produktbild HW1C4EH

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HW1C4EH | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HW1C4EH

      Chassi HW1 4-polig

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Troubleshooting manual | Hager Sverige

      Troubleshooting manual

      Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      17,00 MB
      Bild User maintenance guide | Hager Sverige

      User maintenance guide

      hw+ Air circuit breaker HW1

      PDF
      209,74 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual | Hager Sverige

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Bild QuickInstall manual | Hager Sverige

      QuickInstall manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      36,02 MB
      Bild Safety instructions | Hager Sverige

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manual

      Bild Technical catalogue | Hager Sverige

      Technical catalogue

      hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Bild User manual | Hager Sverige

      User manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      30,42 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Smart, säker, enkel | Hager Sverige

      Smart, säker, enkel

      Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera

      PDF
      3,31 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Sverige

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of April 3, 2023

      PDF
      553,64 kB
      Bild EU DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Sverige

      EU DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of August 1, 2025

      PDF
      436,86 kB
      Bild UKCA DECLARATION OF CONFORMITY | Hager Sverige

      UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

      Version of August 1, 2025

      PDF
      442,09 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HWW664H - Märkströmsplugg In= 400A Meter Plus
      HWW664H
      Märkströmsplugg In= 400A Meter Plus
    • 2
      HWY145H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 4P (FC)
      HWY145H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 utdragbar 4P (FC)
    • 3
      HWY151H - Terminalanslutning Rear Unimes med hål - top/botten - HW1 4-Polig (RC)
      HWY151H
      Terminalanslutning Rear Unimes med hål - top/botten - HW1 4-Polig (RC)
    • 4
      HWY140H - Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 fix 3-Polig (FC)
      HWY140H
      Terminalanslutning Front med hål Unimes - top/botten - HW1 fix 3-Polig (FC)
    • 5
      HWW665H - Märkströmsplugg In= 630A Meter Plus
      HWW665H
      Märkströmsplugg In= 630A Meter Plus

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group