Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU HW1M412DE
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Motorstyrning 10 tillgängliga produkter -
Anslutningsprodukter 8 tillgängliga produkter -
Täckfunktioner 2 tillgängliga produkter -
Tillbehör nätverksfunktioner 3 tillgängliga produkter -
Fassepareringsfunktioner 1 tillgängliga produkter -
Märkkontakt 25 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN1250 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)25000
-
Antal växlande hjälpkontakter4
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
MatarspänningAC
-
Inre resistans50 µΩ
-
Antal poler4
-
Enhetens konstruktionstypUtdragbar
-
Antal poler4P4D
-
Reaktionstid vid slutning45 ms
-
Effektförlust vid IN187,40 W
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperÅtkomstkontroll, Larm, Grundläggande information, Elektrisk mätning, Detaljerad elektrisk mätning, Allmän diagnostik, Driftläge, Lägesval, På/av-status, Tidssynkronisering
-
DataformatCustom
-
Uppskattad daglig datavolym10 KB - 100 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW1M412DE
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HW1M412DE
Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU
PDF -
Användarhandbok
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
hw+ Air circuit breaker HW1
PDF209,74 MB -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600
PDF14,24 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Produktbilaga
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Snabbguide för slutanvändare
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,25 MB
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,52 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Tekniska broschyrer
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
Produktinformation
Informationsblad - Hager power touch
PDF362,82 kB -
Säkerhetsdatablad
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Handbok (produktserie)
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB