Chassilås Ronis HW1 (CL) • HWY270HSA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
  • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
  • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring
  • HWY270HSA
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

2
1
HWY270HSA - Chassilås Ronis HW1 (CL)
HWY270HSA
Chassilås Ronis HW1 (CL)
2
HWX016HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
HWX016HSA
Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

Chassilås Ronis HW1 (CL)

HWY270HSA

  • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik

Chassilås Ronis HW1 (CL) HWY270HSA

EAN
3250613246792
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Funk­tioner för låsning 5 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Funk­tioner för låsning
  • HWY701

    Cylinderlås Ronis typ 1 - K1L1/L4

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HWY702

    Cylinderlås Ronis typ 2 - K2L2/L4/L5

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HWY703

    Cylinderlås Ronis typ 3 - K3L3/L5

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HWY704

    Cylinderlås Ronis typ 4 - K4L4

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • HWY705

    Cylinderlås Ronis typ 5 - K5L5

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2024-07-16
PDF
383,92 kB
REACH declaration HWY270HSA (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWY270HSA (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HWY270HSA | Hager Sverige

    Produktbild HWY270HSA

  • Installationshandbok

    Bild 6LE007677Aa_CL_Chassis_Locking_with_keys_HW1_web.pdf | Hager Sverige

    6LE007677Aa_CL_Chassis_Locking_with_keys_HW1_web.pdf

    Installationshandbok International 2022-11-09

    PDF
    1,46 MB
    Bild Safety instructions | Hager Sverige

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-02 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-02

    PDF
    549,18 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-02 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-02

    PDF
    544,97 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    HWW464HSA - Märkströmsplugg In=400A
    HWW464HSA
    Märkströmsplugg In=400A
  • 2
    HWW465HSA - Märkströmsplugg In=630A
    HWW465HSA
    Märkströmsplugg In=630A
  • 3
    HWW466HSA - Märkströmsplugg In=800A
    HWW466HSA
    Märkströmsplugg In=800A
  • 4
    HWW467HSA - Märkströmsplugg In=1000A
    HWW467HSA
    Märkströmsplugg In=1000A
  • 5
    HWW468HSA - Märkströmsplugg In=1250A
    HWW468HSA
    Märkströmsplugg In=1250A

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00