The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Effekt­bry­tare och från­skil­jare
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring
    • HWY241HSA
    EAN
    3250613246761
    Förp
    1 st
    • Luft­bry­tare hw+ till­behör för efter­mon­te­ring

    Isolerskiva HW1 4-polig (IB) HWY241HSA

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Isolerskiva HW1 4-polig (IB)

    HWY241HSA

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Antal poler
      4P

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-06-20
    PDF
    395,90 kB
    REACh-certifikat HWY241HSA
    PDF
    RoHS-certifikat HWY241HSA
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HWY241HSA | Hager Sverige

      Produktbild HWY241HSA

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HWY241HSA | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HWY241HSA

      Isolerskiva HW1 4-polig (IB)

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-07-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-07-08

      PDF
      6,38 MB
      Bild Safety instructions | Hager Sverige

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HWY069HSA - Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC)
      HWY069HSA
      Anslutning bakre 1000-2500A HW4 4P (RC)
    • 2
      HWX713HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)
      HWX713HSA
      Motordon för automatisk fjäderspänning 100-130V DC HW2/4 (MO)
    • 3
      HWY068HSA - Anslutning bakre 1000-2500A HW4 3P (RC)
      HWY068HSA
      Anslutning bakre 1000-2500A HW4 3P (RC)
    • 4
      HWX016HSA - Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
      HWX016HSA
      Motordon för automatisk fjäderspänning 415-450V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)
    • 5
      HWY099HSA - Beröringsskydd för hjälpkontakter HW4 fast (TBC)
      HWY099HSA
      Beröringsskydd för hjälpkontakter HW4 fast (TBC)

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group