Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU HW1M408DE
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Shuntutlösning 5 product.page.accessories.products-available -
Tillbehör nätverksfunktioner 3 product.page.accessories.products-available -
Fassepareringsfunktioner 1 product.page.accessories.products-available -
Märkkontakt 15 product.page.accessories.products-available -
Motorstyrning 10 product.page.accessories.products-available -
Tillslagsspole 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
-
Märkström IN800 A
-
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-255 kA
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)25000
-
Antal växlande hjälpkontakter4
-
Nominell isolationsspänning Ui1000 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp12000 V
-
MatarspänningAC
-
Inre resistans50 µΩ
-
Antal poler4
-
Enhetens konstruktionstypUtdragbar
-
Antal poler4P4D
-
Reaktionstid vid slutning45 ms
-
Effektförlust vid IN64,60 W
-
Genererar data.Ja
-
DatatyperLarm, Grundläggande information, Enhetens energihantering, Allmän diagnostik, Nätverksdiagnostik, Driftläge, På/av-status, Programvarudiagnostik
-
DataformatMODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
-
Uppskattad daglig datavolym< 1 KB
-
Generering av realtidsdataJa
-
Data lagras på enhetenJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HW1M408DE
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad HW1M408DE
Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU
PDF -
Bruksanvisning
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
hw+ Air circuit breaker HW1
PDF209,74 MB -
Monteringsanvisning
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
QuickInstall manual
hw+ Air circuit breakers HW1 / h3+ Moulded case circuit breakers PW1600
PDF14,24 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Produktbilaga
Modbus communication table
hw+ sentinel Energy circuit breakers
XLS378,50 kB -
Kort instruktion för slutkund
Quick start notes
First setting of sentinel Energy trip unit
PDF572,09 kB -
ProductMaintenanceManual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User guide
hw+ Modbus communication sentinel Energy
PDF6,25 MB
User manual
hw+ sentinel Energy electronic trip units
PDF16,52 MB
User manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF30,42 MB -
Teknisk broschyr
Kompletta lösningar inom energidistribution
Visste du att Hager kan vara din huvudleverantör för energidistribution upp till 4 000 A?
PDF3,46 MB -
Produktinformation
Informationsblad - Hager power touch
PDF362,82 kB -
Säkerhetsdatablad
Cybersecurity guide
hw+ sentinel Energy circuit breakers HW1, HW2 and HW4
PDF1,07 MB -
Handbok
User manual
h3+/hw+ Panel display HTD210H
PDF6,86 MB -
Tillverkardeklaration CE
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB